CATEGORIES

Memories - Serial EEPROM and Non-volatile Memory (NVRAM)

ST EEPROMファミリは、車載用、産業用、ヘルスケア、および民生用電子機器など、幅広いアプリケーションに対応する不揮発性メモリ・ソリューションの幅広いポートフォリオを提供します。ST EEPROMは、エネルギー効率を損なうことなく、堅牢で柔軟なデータ・ストレージを可能にするように設計されており、システムの信頼性と汎用性を向上させながら、設計の自由度を高めます。

1Kbitから32Mbitまでの集積度で利用可能なこのファミリは、優れた耐久性とデータ保持を実現します。

STはNVRAMメモリも提供しています。

ST EEPROMサブブランド

製品タイプ

白い家に向かって車道を歩く家族
柔軟性が高く堅牢、SPI、I²C、Microwire、最大4Mbit、あらゆる市場向け。
詳細はこちら
空中でトリックを決めるスケートボーダ。
スマート・メモリ、超低消費電力、Quad-SPIメモリ・インタフェース、最大64Mbit、高耐久性、バイト・レベルの柔軟性。
詳細はこちら
山と曇り空が広がる自然の風景の中、白い犬を連れて芝生の道をジョギングする女性。
ユニークIDシリアルEEPROM
2MbitまでのI²Cには、デバイスのトラッキングや識別のためのユニークIDが付属しています。
詳細はこちら
産業用ロボットアームと機械に囲まれた工場で、タブレットとクリップボードで情報を確認する2人の作業員。
NVRAM ZEROPOWER
16Kbitから256Kbitまで、5V 8bitパラレル・バス、PDIPおよびSOH-28パッケージで提供。
詳細はこちら
産業用ロボットのある工場で装置を使う女性。
NVRAMバッテリ・オプション
SOH-28 ZEROPOWER NVRAMデバイス専用の取り外し可能なリチウム使い捨てバッテリ。
詳細はこちら