製品概要
主な利点
工場出荷時に書き込み済み、かつ唯一無二のID
UIDは一意性が保証されており、現場での改ざんは不可能です。
Easy plug and play integration
JEDEC 8‑pin package enable a ready‑to‑use solution that saves design and test time
Robust data integrity
Up to 200-year data retention and 4 million write cycles ensure reliable, long‑term storage
概要
M24M02E-Uは、256K x 8bit構成の、2Mbit I²C互換EEPROM(電気的消去可能プログラマブル・メモリ)です。電源電圧1.6V~5.5V、クロック周波数最大1MHz、周囲温度範囲-40℃~+85℃で動作します。
このデバイスには、デバイス・タイプ識別子(DTI)レジスタ、設定可能なデバイス・アドレス(CDA)、ソフトウェア書込み保護(SWP)レジスタの3つの8bitレジスタを提供しています。
また、256バイトのIDページも提供しています。この追加ページには、工場出荷時に128bit(16バイト)のユニーク(一意の)シリアル番号が格納され、読出し専用モードでロックされています。
シリアル番号は、STが製造するシリアルEEPROMの全ポートフォリオにわたって一意であることが保証されているため、アプリケーションで一意のIDとして使用できます。
-
機能一覧
- I²Cインタフェース
- 次のI²Cバス・モードと互換性があります。
- 1MHz(高速モード・プラス)
- 400kHz(高速モード)
- 100kHz(標準モード)
- 次のI²Cバス・モードと互換性があります。
- メモリ
- 2Mbit(256Kバイト)のEEPROM
- ページ・サイズ:256バイト
- IDページ
- 工場出荷時に読出し専用モードにロックされる256バイトの領域
- UID
- 工場出荷時にプログラムされる128bit(16バイト)の一意のシリアル番号
- 電源電圧
- 広い電圧範囲:1.6V~5.5V
- 温度
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 高速書込みサイクル・タイム
- バイトおよびページ書込み時間:4ms以内(標準3.3ms)
- 性能
- 強化されたESD / ラッチアップ保護
- 書換え耐性:400万サイクル
- データ保持期間:200年
- 高速ウェイクアップ時間(5µs以下)
- 超低消費電流
- STANDBYモード電流350nA(標準)
- 読出し電流の100 µA(標準)
- 書込み電流500 µA(標準)
- 高度な機能
- 設定可能なデバイス・アドレス・レジスタ
- デバイス・タイプ識別子レジスタ(読出し専用)
- ソフトウェア書込み保護レジスタ
- 全メモリ・アレイに対するハードウェア書込み保護
- ランダムおよびシーケンシャル読出しモード
- パッケージ
- SO8N(ECOPACK2に準拠)
- I²Cインタフェース
Featured Videos
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
製品スペック (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 22 May 2025 | 22 May 2025 |
アプリケーションノート (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 04 Feb 2026 | 04 Feb 2026 |
プレゼンテーション (3)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 02 Nov 2026 | 02 Nov 2026 | ||||
| 1.3 | 11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | ||||
| 1.0 | 16 Apr 2026 | 16 Apr 2026 |
フライヤー (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02 | 19 Jun 2025 | 19 Jun 2025 |
セレクションガイド (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 05 Nov 2026 | 05 Nov 2026 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24M02E-UFMN6TP | Active 交換品交換品 | SO-8 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Free Samples | ESample Max Qty | Replacement Product | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||
| M24M02E-UFMN6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M24M02E-UFMN6TP Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。