M24C32-U
Active
Education Design Win
128bit読出し専用ユニークID付き32KbitシリアルI2CバスEEPROM

データシートをダウンロード 購入

製品概要

主な利点

工場出荷時に書き込み済み、かつ唯一無二のID

UIDは一意性が保証されており、現場での改ざんは不可能です。

Easy plug and play integration

JEDEC 8‑pin package enable a ready‑to‑use solution that saves design and test time

Robust data integrity

Up to 200-year data retention and 4 million write cycles ensure reliable, long‑term storage

概要

M24C32-Uは、4K x 8bit構成の、32Kb I²C互換EEPROM(電気的消去可能プログラマブル・メモリ)です。電源電圧1.7V~5.5V、周囲温度範囲-40℃~+85℃で動作します。

このデバイスには、本体メモリ・アレイのほかにIDページと呼ばれる32バイトのメモリが設けられています。このページには、工場出荷時に128bit(16バイト)のユニーク(一意の)シリアル番号が格納され、読出し専用モードでロックされています。

シリアル番号は、STが製造するシリアルEEPROMの全ポートフォリオにわたって一意であることが保証されているため、アプリケーションで一意のIDとして使用できます。

  • 機能一覧

    • I²Cインタフェース
      • 次のI²Cバス・モードと互換性があります。
        • 100kHz(標準モード)
        • 400kHz(高速モード)
        • 1MHz(高速モード・プラス)
    • メモリ
      • 32Kb(4Kバイト)のEEPROM
      • ページ・サイズ:32バイト
    • IDページ
      • 工場出荷時に読出し専用にロックされる256bit(32バイト)の領域
    • UID
      • 工場出荷時にプログラムされる128bit(16バイト)の一意のシリアル番号
    • 電源電圧
      • 広い電圧範囲:1.7V~5.5V
    • 温度
      • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
    • 高速書込みサイクル・タイム
      • バイトおよびページの書き込み時間は5ms以内(通常3.2ms)
    • 性能
      • 強化されたESDおよびラッチアップ保護
      • ESD耐圧:4kV(HBM)
      • 書換え耐性:400万サイクル
      • データ保持期間:200年
    • 高度な機能
      • ランダムおよびシーケンシャル読出しモード
      • 全メモリ・アレイに対するハードウェア書込み保護
    • パッケージ
      • SO8N(ECOPACK2準拠)

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - M24C32-U

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
M24C32-UFMN6TP
Active
SO-8 Industrial Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

M24C32-UFMN6TP

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
Free Samples
ESample Max Qty
Replacement Product
最小
最大
M24C32-UFMN6TP

販売代理店在庫 M24C32-UFMN6TP

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24C32-UFMN6TP Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

M24C32-UFMN6TP

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

Free Samples:

-

ESample Max Qty:

-

Replacement Product:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。