CATEGORIES

加速度センサ

加速度センサは、動き、方向、重力を検知するために不可欠であり、デジタル・システムを、活動を検知し、安定性を維持し、安全性を確保する「第六感」に変えます。STのMEMS加速度センサ・ポートフォリオの最近の拡充では、特にセーフティ・クリティカルなアプリケーションにおいて、比類のない性能と信頼性を提供しています。STの加速度センサは、先進的なMEMSテクノロジーと組み込みインテリジェンスを統合することで、業界をリードするエネルギー効率を維持しながら、モーション測定を超える深いコンテキスト理解を提供し、お客様に独自の価値を提供します。

STは、MEMSイノベーションをリードし、精度、耐久性、および統合において新たな基準を打ち立てる加速度センサを設計しています。

  • 組み込みインテリジェンス(エッジAI):STの統合された機械学習コア(MLC)とステート・マシン(FSM)は、センサ上でのデータ処理を可能にし、消費電力を削減し、ホスト・プロセッサの負荷を軽減します。
  • 超低消費電力:業界をリードする低消費電力により、STのデバイスは、バッテリ駆動のアプリケーションで、コンテキスト・アウェアネスを含む、継続的で複雑な検知を実行できます。
  • 汎用性の高い検知:STは、傾斜測定用超高精度低Gセンサから衝撃および振動モニタリング用の堅牢な高G加速度センサまで、幅広い検知ソリューションを提供しています。
  • 小型化:コンパクトな設計に理想的な最小のフォーム・ファクタで、高度なシリコン・テクノロジーを通じて最高の性能を実現します。

アプリケーション

ある人が、どちらも同様の円形のインタフェースを示しているスマートウォッチとスマートフォンを確認しています。

パーソナル電子機器

赤いヘルメットと黄色の安全ベストを着用した2人の作業員が、工場内で大型産業用ロボットを操作および点検しています。

産業機器

車の運転席に座り、ハンドルを握っている女性。

車載機器

医療従事者が患者の血圧を測定しています。

メディカル & ヘルスケア

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

STの包括的な加速度センサ・ポートフォリオは、汎用ソリューションとバリューラインソリューションを提供し、スマートセンサ・デバイスを含め、車載、産業、民生、および医療の各セグメントにわたって、以下のような多種多様なアプリケーションに信頼性の高いモーション・センシングを提供しています。

  • スマートウォッチや完全ワイヤレス・ステレオ(TWS)イヤホンなどのウェアラブル機器。「常時オン」検知に最適な超低消費電力デバイスを装備
  • 車載用セーフティ・システム。重要な信頼性を実現するAEC-Q100準拠センサによってサポートされる
  • 産業環境。振動モニタリングと予知保全に対応した10年の寿命を提供する堅牢な産業グレード・センサを装備
MEMS加速度センサ製品ポートフォリオ lis2dh12 lis2ds12 lis2hh12 h3lis331dl lis2dw12 lis25ba lis2du12 lis2dux12 lis2duxs12 iis328dq iis2dh iis2dlpc iis3dwb30is iis3dwb10is iis3dwbg1 iis2dulpx iis2iclx iis3dhhc nxls95120aes nxls95422aes fxls8961af fxls8964af fxls8967af ais2dw12 ais2ih ais25ba nxls95322aes nxls95422aes fxls8971cf mis2du12

メリット

イノベーションの最前線に立つ

人工知能(AI)を表すアイコン。中央の「AI」という文字と、外側に伸びる複数の回路のような線がつながっている。

エッジAIは、センサ内のアクティビティ認識を可能にし、マイコンの負荷と電力を削減します。

2.中央に稲妻のシンボルが描かれた青い円形のアイコン。

効率的な電力モードが、継続的な常時オン検知を可能にします。

4つの車輪の位置を強調した自動車の概略図。

AEC-Q100準拠のセンサは、車載用および産業用セーフティ・システム向けの信頼性を保証します。

反対方向を向いている2つの水平な矢印を含む、円形のアイコン。

機能は、OIS SPI AUXインタフェース、歩数計、高速イベント検出などがあります。

X軸、Y軸、Z軸に沿って3本の矢印が外側を向いて、3次元の動きや空間的な方向を表している3Dブロック。

コンパクトな2mm × 2mm × 1mmのパッケージは、狭いスペースにも用意にフィットします。

ホワイトペーパー:AI主導のインテリジェント・ファクトリ向けセンサ
マイコン、MPU、スマート・センサで組込みAIを実装するための無料ツール、ケーススタディ、リソースをご用意しています。