Loading spinner
CATEGORIES

加速度センサ

MEMS加速度センサ用の振動センサ

加速度センサは、直線加速度の測定に加えて、勾配や振動の測定などの他の目的にも使用されます。

MEMS加速度センサは、自由落下、ウェイクアップ、シングル / ダブル・タップ認識、活動 / 不活動検知、6方向 / 4方向判定などを含むモーションおよび加速度検知機能を内蔵しています。

 

アプリケーション

スマートフォン / タブレット / 電子リーダ
  • モーション検出
  • スマート省電力
  • ジェスチャ認識 & ゲーム
  • ディスプレイ方向検出
産業アプリケーション
  • 振動の監視 & 補正
  • 衝撃の認識 & 記録
  • 傾斜 / 勾配の測定
  • ロボティクス
車載アプリケーション
  • 傾斜 / 方向の検出
  • 衝撃の認識 & 記録
  • 振動の監視 & 補正

 

加速度センサの製品種類

STの最先端3軸MEMS加速度センサには、汎用センサ、特定アプリケーション向けセンサ、機械学習コア内蔵センサなどの種類があります。

車載用アプリケーションの製品ポートフォリオでは、AIS32xファミリをはじめとする、広い動作温度範囲に対応したAEC-Q100準拠の加速度センサを取り揃えています。

産業用アプリケーション向けデバイスのIISxxxファミリ製品は、提供開始日から少なくとも10年間の継続生産を保証する、STの長期製品供給保証プログラムが適用されます。

  • 汎用センサ
  • 特定アプリケーション向けセンサ
  • 機械学習コア内蔵のセンサ

 

加速度センサの製品ポートフォリオ

メリット

  • 超低消費電力アプリケーション向けの高度な省電力機能
  • 専用OIS SPI_AUXインタフェース
  • 機械学習コア
  • カスタム・ジェスチャ認識用のプログラム可能なステート・マシン
  • 先進的な歩数計 / ステップ検出 / ステップ・カウンタ
  • 低消費電力モード、自動ウェイクアップ機能、FIFOバッファ
  • 14ピンおよび12ピン出力の2mm x 2mm x 1mmパッケージで提供
ホワイトペーパー:AI主導のインテリジェント・ファクトリ向けセンサ
マイコン、MPU、スマート・センサで組込みAIを実装するための無料ツール、ケーススタディ、リソースをご用意しています。