HTS221
Obsolete
Design Win
Capacitive digital sensor for relative humidity and temperature

データシートをダウンロード

本製品ステータス

Obsolete
. 

代わりに次の製品をお勧めします: 

SHT40-AD1B

製品概要

概要

HTS221は、相対湿度および温度を出力する超小型センサです。センサ・エレメントおよびミックスド・シグナルASICを搭載しており、デジタル・シリアル・インタフェースを介して測定情報を出力します。

センサ・エレメントは、相対湿度の変化を検知できるポリマー誘電体平面コンデンサ構造で構成され、STの専用プロセスで生産されています。

HTS221の動作温度は、-40°Cから+120°Cです。パッケージはHLGAです。

  • 機能一覧

    • 0 ~ 100%の相対湿度範囲
    • 電源電圧: 1.7 ~ 3.6V
    • 低消費電力: 2μA @ 1Hz ODR
    • 1Hzから12.5Hzまでの出力データレート(ODR)を選択可
    • 相対湿度感度: 0.004% rH/LSB
    • 湿度測定精度: ± 3.5% rH、20 ~ +80% rH
    • 温度測定精度: ± 0.5 °C、15 ~ +40 °C
    • 内蔵16bit ADコンバータ
    • 16bitの湿度および温度出力データ
    • SPIおよびI²Cインタフェース
    • 出荷時較正済み
    • 小型パッケージ(2 x 2 x 0.9 mm)
    • ECOPACK®準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - HTS221

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models