ISM6HG256X
Active
Education Education Design Win
低gおよび高gの加速度値を同時検出可能なインテリジェントIMU(慣性測定ユニット)

Download datasheet Order Direct

製品概要

主な利点

エッジ処理

最適化されたパフォーマンスとシステム・レベルの省電力性。

過酷な環境での使用に最適

最大105℃の環境下でも安定した動作を実現。

最高クラスの精度 & 安定性

あらゆる事象を逃さないよう設計されたフルスケールのデュアル加速度センサ搭載IMU。

概要

ISM6HG256Xは、最大16gの3軸デジタル低g加速度センサ、最大256gの3軸デジタル高g加速度センサ、3軸デジタル・ジャイロセンサを搭載した、ハイエンドな低ノイズ、低消費電力のIMUです。高g衝撃検出用の専用高gセンサとともに、設定、処理、フィルタリング機能を個別設定可能な4つの独立チャネル(ユーザ・インタフェース、OIS、EIS、高g加速度センサ・データ)で、加速度センサとジャイロセンサのデータを処理する4チャネル・アーキテクチャを備えたクラス最高のIMUセンサを提供します。

ISM6HG256Xは、プログラマブルなステート・マシン(FSM)によるモーション・トラッキングと、IoTアプリケーション向けにセンサ内AI機能となる機械学習コア(MLC)による状況認識などの高度な内蔵専用機能を活用し、エッジ・コンピューティングを実現します。

このデバイスは、自己構成機能(ASC)をサポートしており、ホスト・プロセッサの介入なしに、特定のモーション・パターンの検出に基づいて、またはMLCに設定された特定のデシジョン・ツリーの出力に基づいて、リアルタイムでデバイスを自動的に設定変更することができます。

ISM6HG256Xは、高g加速度センサ用に独立したチャネルと検出用フィルタを組み込んでおり、資産追跡、ロボット工学とファクトリ・オートメーション、状態モニタリング、および作業員用PPE(個人用防護具)の衝撃要件に完全に対応できます。

  • 機能一覧

    • デュアル3軸加速度センサ・チャネル
      • 低gチャネルの測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
      • 高gチャネルの測定範囲:±32g / ±64g / ±128g / ±256g
    • 3軸ジャイロセンサの測定範囲
      • ±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps / ±4000dps
    • 960Hzという高レートで加速度センサ(低g / 高g)、ジャイロセンサ、および外部センサからのデータを処理できるプログラマブル・ステート・マシン
    • AIアプリケーション向けの機能およびフィルタを備えた機械学習コア内蔵
    • 自己構成機能(ASC)内蔵
    • 低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)アルゴリズム内蔵
    • 最大4.5KBのスマートFIFO
    • 「スマートな常時動作」体験によるシステム電力の最適化
    • 電源電流
      • 6軸モード時消費電流:0.67mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
      • デュアル加速度センサ稼働した6軸モード時消費電流(フルスケール):0.80mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
    • シリアル・インタフェース:SPI / I²Cおよびメイン・プロセッサとのデータ同期が可能なMIPI I3C® v1.1
    • ジャイロセンサおよび加速度センサのOISデータ出力用セカンダリSPI / MIPI I3C® v1.1
    • スマートなデジタル機能:高度な歩数計、ステップ検出、ステップ・カウンタ、モーション検出、傾き検出
    • 標準的な割り込み機能:高gウェイクアップ検出、高g衝撃検出、自由落下検出、ウェイクアップ検出、6軸 / 4軸の方向検出、シングル / ダブルクリック検出
    • 温度センサ搭載
    • アナログ電源電圧:1.71V~3.6V
    • 独立したI/O電源(広範囲:1.08V~3.6V)
    • コンパクトなフットプリント:2.5mm x 3mm x 0.83mm
    • ECOPACKおよびRoHS準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - ISM6HG256X

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
ISM6HG256XTR
Active
LGA 14L 2.5x3x0.86 mm Ecopack2 10 2025-09-01T00:00:00.000+02:00

ISM6HG256XTR

Package:

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

10

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
ISM6HG256XTR

販売代理店在庫 ISM6HG256XTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ISM6HG256XTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

ISM6HG256XTR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。