LIS2DU12
Active
Design Win
アンチエイリアスおよびモーション検出を搭載した超低消費電力加速度センサ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

LIS2DU12は、高度なデジタル機能を備えた3軸加速度センサです。アンチエイリアス・フィルタが市場最小レベルの電力消費で動作する超低消費電力アーキテクチャを構築できるように設計されています。

デバイスの最大測定範囲は、±2g / ±4g / ±8g / ±16gから選択可能で、1.6Hz~800Hzの出力データ・レートで加速度を測定できます。

128レベルのFIFOバッファを内蔵し、幅広いデータを保存でき、システムの消費電力を削減します。

自己診断機能を搭載しているため、最終アプリケーション上でセンサの機能を確認することできます。

専用の内部エンジンにより、落下検出、ウェイクアップ検出、シングル / ダブルタップ認識、アクティブ / 非アクティブ検出、6軸 / 4軸方向検出といったモーション検出や加速度検出を処理できます。

LIS2DU12は市場で最も小型のソリューションで、薄さ0.74mmの2.0mm x 2.0mm小型プラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。-40℃~85℃の幅広い動作温度範囲が保証されています。

  • 機能一覧

    • 独立したI/O電源による1.62V~3.6Vの電源電圧範囲
    • 超低消費電力
      • アンチエイリアス・フィルタを使用した通常モード:6.1µA
      • 超低消費電力モード:0.47µA
      • ワンショット・モード:0.2µA
      • パワーダウン・モード:0.02µA
    • 低ノイズ:最大181µg/√Hz
    • 最大測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
    • 出力データ・レート(ODR):1.6Hz~800Hz
    • 温度センサ搭載
    • FIFO内蔵:最大512サンプルの高分解能加速度センサおよび温度データ、または最大768サンプルの低分解能加速度データ
    • 高速I²C / SPI /MIPI I3C®デジタル出力インタフェース
    • デジタル機能(落下検出、ウェイクアップ検出、シングル / ダブルタップ認識、アクティブ / 非アクティブ検出、6軸 / 4軸方向検出)を内蔵
    • 自己診断機能
    • 小型パッケージ:2.0mm x 2.0mm x 0.74mm(最大)LGA 12リード
    • 10000gの高い耐衝撃性
    • ECOPACKおよびRoHS準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - LIS2DU12

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
LIS2DU12TR
Active
LGA 12L 2.0x2.0x0.74 mm Ecopack2 - -

LIS2DU12TR

Package:

LGA 12L 2.0x2.0x0.74 mm

Material Declaration**:

XML

Marketing Status

Active

Package

LGA 12L 2.0x2.0x0.74 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
LIS2DU12TR

販売代理店在庫 LIS2DU12TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LIS2DU12TR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

LIS2DU12TR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。