LIS331DLH
Active
Design Win
超低電力動作モード、高度な省電力、スマートな「スリープからの自動起動」機能を備えた3軸デジタル加速度センサ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

LIS331DLHは、デジタルI²C / SPIシリアル・インタフェース標準出力を備えた「ナノ」ファミリの超低消費電力高性能3軸リニア加速度センサです。

超低電力動作モードを備えており、高度な省電力とスマートな「スリープからの自動起動」機能を実現します。

LIS331DLHの最大測定範囲は、±2g / ±4g / ±8gから動的に選択可能で、0.5Hz~1kHzの出力データ・レートで加速度を測定できます。

自己診断機能を搭載しているため、最終アプリケーション上でセンサの機能を確認することできます。

デバイス自体の姿勢だけでなく、慣性ウェイクアップ / 落下イベントによっても割り込み信号を生成するように設定できます。

割り込み発生器のしきい値とタイミングは、ユーザがオンザフライでプログラムできます。

LIS331DLHは、小型で薄型のプラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の広い動作温度範囲が保証されています。

  • 機能一覧

    • 自己診断機能搭載
    • 6方向検出
    • ECOPACK® / RoHS / 「Green」に準拠
    • 10000gの高い耐衝撃性
    • 落下検出とモーション検出に対する2つの独立したプログラム可能な割り込み発生器
    • 16bitデータ出力
    • 広い電源電圧範囲:2.16V~3.6V
    • 超低消費電力モードの消費電流:10μA
    • 低電圧対応I/O(1.8V)
    • I²C / SPIデジタル出力インタフェース
    • 「スリープからの自動起動」機能
    • 最大測定範囲:±2g / ±4g / ±8gから動的に選択可能

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - LIS331DLH

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
LIS331DLHTR
Active
LGA 16L 3.0x3.0x1 mm Ecopack2 - -

LIS331DLHTR

Package:

LGA 16L 3.0x3.0x1 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

LGA 16L 3.0x3.0x1 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
LIS331DLHTR

販売代理店在庫 LIS331DLHTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LIS331DLHTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

LIS331DLHTR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。