LSM6DSK320X
Active
Education Design Win
振動耐性に優れ、最大±320gまで測定可能なデュアル加速度センサ、組み込みAIを搭載した6軸IMU(慣性測定ユニット)

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

LSM6DSK320Xは、最大±16gまで測定可能な3軸デジタル低g加速度センサ、最大±320gまで測定可能な3軸デジタル高g加速度センサ、および3軸デジタル・ジャイロセンサを統合した小型・高性能かつ低消費電力のIMUです。高度なアーキテクチャにより、ユーザ・インタフェース(UI)、OIS、EIS、高g加速度の4つの独立チャネルを通じて、加速度データと角速度データを処理します。

強度の高いモーション・センシング・アプリケーション向けに設計されたLSM6DSK320Xは、激しい動きの追跡や脳震盪モニタリングといった、広ダイナミック・レンジを要求する用途を実現します。

本製品は、完全差動型の読み出しチェーンと優れた機械的対称性を備えた新しいジャイロセンサ・アーキテクチャを特徴とし、優れた振動耐性と外乱耐性を実現しています。また、ステート・マシン(FSM)によるプログラマブルなモーション検出、機械学習コア(MLC)によるコンテキスト認識を通じて組み込みAI機能をサポートし、パーソナル電子機器、IoT、スポーツ / ウェアラブル、およびドローン・アプリケーション向けのインテリジェントな機能を実現します。

LSM6DSK320Xは、消費電力を最適化するための自己構成機能(ASC)を内蔵しており、特定のモーション・パターンまたは機械学習コア(MLC)からの信号を検出すると、センサ設定をホスト・プロセッサの介入なしにリアルタイムで自動構成できます。デジタル回路には、空間姿勢認識に対応したSTの低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)テクノロジーも搭載しています。

さらに、独立したチャンネルと専用フィルタを備えた高g加速度センサにより、衝撃を確実に検出でき、スポーツ、脳震盪検出、衝撃検出、緊急通報、およびドローン・アプリケーションに最適です。

  • 機能一覧

    • 優れた振動耐性に優れたジャイロセンサ・アーキテクチャ
    • PFAS / 鉛 / BPAフリー
    • UI、EIS、OIS、および高gデータ処理のための4チャネル・アーキテクチャ
    • 「スマートな常時動作」体験によるシステム電力の最適化
    • デュアル加速度センサ・チャネル
      • 低gチャネルの最大測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
      • 高gチャネルの最大測定範囲:±32g / ±64g / ±128g / ±256g / ±320g
    • ジャイロセンサの最大測定範囲:±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps / ±4000dps
    • シリアル・インタフェース:SPI / I²Cおよびメイン・プロセッサとのデータ同期が可能なMIPI I3C® v1.1
    • ジャイロセンサおよび加速度センサのOISデータ出力用セカンダリSPI / MIPI I3C® v1.1
    • 960Hzという高レートで加速度センサ(高g / 低g)、ジャイロセンサ、および外部センサからのデータを処理できるプログラマブル・ステート・マシン
    • AIアプリケーション向けの特徴量演算およびフィルタを備えた機械学習コア内蔵
    • 自己構成機能(ASC)内蔵
    • 低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)アルゴリズム内蔵
    • セカンダリまたはプライマリ・インタフェースからOISチャネルの設定が可能
    • プライマリ・インタフェースより制御可能で、専用のフィルタリング設定が可能な独立したEISチャネル
    • 先進的な歩数計 / ステップ検出 / ステップ・カウンタ
    • モーション検出 / 傾き検出
    • 割り込み機能:自由落下検出、ウェイクアップ検出、6D / 4D方向検出、シングル / ダブルクリック検出、高gウェイクアップ検出、高g衝撃検出
    • 最大4.5KBのスマートFIFO
    • 温度センサ搭載
    • 独立I/O電源
      • I²C電圧範囲:1.62V~3.6V
      • SPI / MIPI I3C®電圧範囲:1.08V~3.6V
    • 電源電流
      • 6軸モード時消費電流:0.67mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
      • 9軸モード時消費電流:0.80mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
    • コンパクトなフットプリント:2.5mm x 3mm x 0.83mm
    • ECOPACKおよびRoHS準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - LSM6DSK320X

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
LSM6DSK320XTR
Active
LGA 14L 2.5x3x0.86 mm Ecopack2 - -

LSM6DSK320XTR

Package:

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
LSM6DSK320XTR

販売代理店在庫 LSM6DSK320XTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LSM6DSK320XTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

LSM6DSK320XTR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。