MPX2100DP
Obsolete
Design Win
較正済み100kPa温度補正型オンチップ・シリコン圧力センサ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

MPX2100シリーズは、印加される圧力に正比例する高精度のリニア電圧を出力するピエゾ抵抗式のシリコン圧力センサです。センサは、ひずみゲージと薄膜抵抗ネットワークをオンチップ集積した単一のモノリシック・シリコン・ダイヤフラムです。レーザ・トリミングにより、正確な感度およびオフセット較正と温度補正を実現しています。

  • 機能一覧

    • 温度補正範囲:0℃~+85℃
    • 絶対圧測定、差圧測定およびゲージ圧測定の設定が可能
    • 使いやすいチップ・キャリア・パッケージのオプション
    • 電源電圧に対してレシオメトリック
    • 直線性:±0.25%(MPX2100Dシリーズ)

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPX2100DP

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models