MPX5100AP
Obsolete
Design Win
0kPa~100kPa、差圧、ゲージ圧、絶対圧対応の集積化圧力センサ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

ピエゾ抵抗方式のトランスデューサMPX5100シリーズは、幅広いアプリケーション、特にA/D入力を備えたマイクロコントローラやマイクロプロセッサを使用するアプリケーション向けに設計された、先進のモノリシック・シリコン圧力センサです。この特許取得済みの単体素子トランスデューサはマイクロマシニング、金属薄膜形成、バイポーラ・プロセスなどの高度な技術を組み合わせて、印加される圧力に比例した、正確で高レベルのアナログ信号を出力します。

  • 機能一覧

    • 0℃~85℃における最大誤差:2.5%
    • マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラに基づくシステムに最適
    • 特許取得済みのシリコン剪断応力歪みゲージ
    • 絶対圧、差圧、ゲージ圧測定の設定が可能
    • 耐久性に優れたエポキシ・ユニボディ素子
    • 使いやすいチップ・キャリアのオプション

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - MPX5100AP

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models