製品概要
主な利点
15年間の製品供給コミットメント
長期にわたる車載プログラムのライフサイクルを通じて、継続的な供給を保証します。
マス・マーケット対応
このコンビネーションは、高度な安全性能とより広範な展開に必要なスケーラビリティを両立するよう設計されています。
受動的安全を超えて
このソリューションは、受動的安全から能動的安全への進化を支え、高度な機能を実現するために必要なセンサー・セットを提供いたします。
概要
NCS1012Cは、X軸角速度とYZ軸加速度を検出するSafeSPI互換のセンサです。
-
機能一覧
- X軸角速度センサ
- 測定範囲:±125dps、±250dps、±350dps
- 低オフセットおよび車載機器向け温度全範囲で低く抑えられたオフセット・ドリフト
- カットオフ周波数を12.5Hz~400Hzの範囲で数種類選択可能なローパス・フィルタ
- 高速起動機能付き一次ハイパス・フィルタ(オプション)
- YZ 2軸加速度センサ
- 測定範囲:±1.50g~±34g
- ADCから通信インタフェースへの独立した信号処理部
- 低オフセットおよび車載機器向け温度全範囲で低く抑えられたオフセット・ドリフト
- カットオフ周波数を15Hz~400Hzの範囲で数種類選択可能なローパス・フィルタ
- 高速起動機能付き一次ハイパス・フィルタ(オプション)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 3.3V単一電源動作
- SafeSPI Out of frame互換
- レジスタの読み出しおよび書き込みコマンド
- 16bitデータ
- ステータス・フィールド:2bit
- 3bit CRC
- 内部診断機能
- 角速度
ユーザ制御の角速度自己診断機能 角速度のシグナル・クリップ監視 角速度DSPの自己診断機能 - 加速度
加速度オフセットの連続監視 ユーザ制御の加速度自己診断機能 加速度のシグナル・クリップ監視 加速度DSPの自己診断機能 - 全般
ECC付きNVM ランタイム・メモリ・ロックおよび4bit CRC検証 低電圧および過電圧検出機能付き内部ボルテージ・レギュレータ SPIバス・コンテンション検出 ソフトウェア・リセット制御
- 角速度
- 鉛フリー24ピンQFN 6mm x 6mm x 1.90mmパッケージ
- X軸角速度センサ
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS1012CAEPR2 | Active 交換品交換品 | HQFN24WF_6x6_0.8p 24L | Ecopack1 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS1012CAEPR2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
NCS1012CAEPR2 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。