NXLS96433AES
Active
Design Win
2軸加速度センサ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

NXLS9xxxxは、DSI3、PSI5、SPI、I²C互換の2軸水平(X軸またはY軸)または垂直(Z軸)加速度センサです。

  • 機能一覧

    • 軸ごとに独立したX軸、Y軸、Z軸レンジ
      • Z軸、低gレンジ:±1.50g~±20g公称最大測定範囲
      • 中gレンジ:±15.5g~±150g公称最大測定範囲
      • 高gレンジ:±50g~±500g公称最大測定範囲
    • 動作温度範囲:-40℃~125℃
    • DSI3互換インタフェース
      • 物理的位置を識別するディスカバリ・モード
      • ハイサイド・バス・スイッチ出力ドライバ
      • デバイス設定のためのコマンド & レスポンス・モード対応
      • センサ・データ転送のための周期的データ収集モード対応
      • 定期的データ収集モードにおけるバックグラウンド診断モード対応
    • PSI5バージョン2.1互換
      • 互換モード:P10P-500/3LP10P-500/4HA10P-228/1LP10CRC-xxx/xxP16CRC-xxx/xxその他多数
      • 1µsの分解能でプログラム可能なタイム・スロット
      • 選択可能なボー・レート:125kBdまたは189kBd
      • 10bitおよび16bitのデータ・オプション
      • 選択可能なエラー検出:偶数パリティまたは3bit CRC
      • 外付けローサイド・スイッチによるデイジー・チェーン(オプション)
      • 2線式プログラミング・モード
    • 32bit SPI互換シリアル・インタフェース
      • 3.3Vまたは5Vの単一電源動作
      • レジスタの読み出しおよび書き込みコマンド
      • センサ・データ送信コマンド12bitデータを16bitデータ・フィールドに左詰めコマンド・エコー:3bitのコマンド・ソース識別子2bitの基本ステータス・フィールドと2bitの詳細ステータス・フィールド8 ビット CRC
    • I²C互換シリアル・インタフェース
      • スレーブ・モード動作
      • 標準モード、高速モード、高速モード・プラスに対応
    • 各チャネル独立してプログラム可能なアーム機能
    • DSP
      • ADCから通信インタフェースへの独立したデュアル・シグナル・チェーン
      • 最大4次のローパス・フィルタ(ロールオフ周波数オプション12.5Hz~1500Hz)
      • 高速起動および出力レート制限機能付き単極ハイパス・フィルタ(オプション)
      • 移動平均(オプション)
      • 16:1出力補間(オプション)
    • 鉛フリー16ピンQFN 4mm x 4mm x 1.45mmパッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - NXLS96433AES

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
NXLS96433AESR2
Active
HLQFN16 4 x 4 x 1.45 mm Ecopack1 - -

NXLS96433AESR2

Package:

HLQFN16 4 x 4 x 1.45 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

HLQFN16 4 x 4 x 1.45 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
NXLS96433AESR2

販売代理店在庫 NXLS96433AESR2

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NXLS96433AESR2 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

NXLS96433AESR2

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。