SR6G3C4
Target
Design Win
Stellar SR6 G3ライン、32bit Arm® Cortex®-R52+車載用統合マイクロコントローラ、Arm® Cortex®-R52+コアx4、500MHz、8.5MB NVM(2 x 7.5MB、"OTA X2")、1.6MB RAM、組み込み仮想化 / 安全機能 / セキュリティ機能

Download databrief

製品概要

概要

Stellar統合マイクロコントローラは、コネクテッド化やソフトウェア更新、自動運転、電動化が進む車載アーキテクチャにおいて、高集積なドメイン・コントローラやECUの要件を満たすように設計されています。優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)を備えています。ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入することで、複数のソース・ソフトウェアを同一ハードウェア上で開発および統合することを容易にし、ソフトウェア全体の性能を最大限に引き出します。新しいイメージの高速ダウンロードと有効化による高効率のOTAリプログラミング機能を提供します。また、ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスも備えています。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • SR6統合マイクロコントローラ:
      • 優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)
      • ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入し、最適化された性能で複数のソフトウェア統合を簡素化
      • ダウンタイムのないOTAリプログラミング機能を内蔵(デュアルイメージ・メカニズム内蔵)
      • ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスを提供
    • コアおよびアクセラレータ
      • 4x 32bit Cortex®-R52+コア(スプリットロック構成):
        • 4コア(ロックステップなし)または2コア(すべてがロックステップ)として構成可能
        • Arm® v8-R準拠
        • 単精度の浮動小数点演算ユニット(FPU)
        • リアルタイムの仮想化向けの新たな権限レベル
        • 最大500MHz
        • Neon™拡張(SIMD、倍精度FPUなど)を備えた2コア
      • 1つのCortex®-M4汎用アクセラレータ(最大動作周波数200MHz)、ロックステップ構成
      • 2つのeDMAエンジン(うち1つはロックステップ構成)
      • Ethernetスイッチ:
        • 外部ギガビット(GB)ポートを2つ搭載
        • データ用に4つ、ホスト用に1つの内部仮想化ポートを搭載
        • Time-sensitive networking(TSN)に対応
        • Audio-video transport protocol(AVTP)に対応
        • メディア・クロックのリカバリ / 生成機能を搭載
        • L2フォワーディングおよびL2+ルーティングに対応
        • ASIL Bを目標機能安全レベルとして設計
    • メモリ
      • xMemory:製品型番に応じて最大16MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
        • 不揮発性メモリとしてのPCM(相変化メモリ)
        • 最大15MBのコードNVM、A/Bスワップ方式のOTAメカニズム搭載(最大2 x 7.5MB)
        • 1024KBのHSM専用コードNVM
      • 256KBデータNVM(128KB + HSM専用128KB)
      • 最大1632KBのオンチップ汎用SRAM
    • セキュリティ:第2世代ハードウェア・セキュリティ・モジュール
      • サイバー・セキュリティ:ISO/SAE 21434準拠(詳細はサイバー・セキュリティ・リファレンスマニュアルを参照)
      • EVITA(E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications)に完全に対応するオンチップ高性能セキュリティ・モジュール
      • 対称 / 非対称暗号プロセッサ
      • 高速ASIL-D暗号サービスのための高性能ロックステップAES-lightセキュリティ・サブシステム
    • 安全性:包括的な次世代ASILD安全コンセプト
      • アーキテクチャの各階層に最新の安全機能を備え、ISO 26262 ASIL-D要件への効率的な対応を実現
      • Cortex®-R52+新権限モード上に構築された完全なハードウェア仮想化アーキテクチャ(クラス最高のソフトウェア分離、複数の仮想マシン / アプリケーションへのリアルタイム対応)
    • デバイスのスタンバイ / 低消費電力モード
      • 多彩な低消費電力モード
      • 超低消費電力モード:最適化されたアクティブ・サブシステム(スタンバイRAMなど)とウェイクアップ機能を備えた、静止電流を最低限に抑えるSTANDBYモード
      • スマート低消費電力モード:Cortex®-M4サブシステム、拡張通信インタフェース、およびA/Dコンバータが利用可能なスマート・パワー・モード
    • ペリフェラル、I/O、および通信インタフェース
      • 16x LINFlexDモジュール
      • 6x キュー機能付きシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPIQ)モジュール
      • 2x 照明アプリケーション向けのシフトPWMシリアライゼーションに対応するDSPI
      • 4x I²Cインタフェース
      • Audio over Ethernet(AoE)強化されたオーディオ・サポート機能:
        • AVB対応Ethernetコントローラ
        • オーディオPLLを内蔵したメディア・クロック・リカバリ
        • 2x I²S / TDM(時分割多重化)インタフェース内蔵
      • 2x SENTモジュール(各4チャネル)
      • 2x PSI5モジュール(各2チャネル)
      • 強化されたアナログデジタル・コンバータ・システム:
        • 2x 独立した12bit SARアナログ・コンバータ(うち1つはスーパーバイザ / セーフティA/Dコンバータ)
        • 1x デバイス・スタンバイ / 低消費電力モード用の9bit SARアナログ・コンバータ
      • 高度なタイミング制御I/O機能:
        • 汎用タイマ・モジュール(GTM4104)
      • 通信インタフェース:
        • 2x IEEE 802.3-2008準拠の10/100/1000Mbit/s Ethernetコントローラ:IPv4 / IPv6チェックサム・モジュール、AVB、VLAN、EMC最適化SGMIIに対応。さらにOPEN Alliance 3ピン(OA3p)インタフェースによる10BASE-T1Sに対応
        • 8x MCANモジュール:クラシックCANおよびCAN FD®に対応
        • 1x CAN XL®インタフェース
        • 16x LINFlexDモジュール
    • 外部メモリ・インタフェース
      • 2x HyperBus™メモリ(Flash / RAM)デバイスに対応するOcto-SPI IP

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - SR6G3C4

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
SR6G3C4XMC52FX0R
Target
FPBGA 17X17X1.8 292 B0.55 P0.8 Automotive Safety Cybersecurity Ecopack2

SR6G3C4XMC52FX0R

Package:

FPBGA 17X17X1.8 292 B0.55 P0.8

Material Declaration**:

Marketing Status

Target

Package

FPBGA 17X17X1.8 292 B0.55 P0.8

Grade

Automotive Safety Cybersecurity

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
CPU Clock Frequency (MHz) (max)
Flash Size (kB) (Data)
最小
最大
SR6G3C4XMC52FX0R

販売代理店在庫 SR6G3C4XMC52FX0R

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SR6G3C4XMC52FX0R Target

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SR6G3C4XMC52FX0R

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

CPU Clock Frequency (MHz) (max):

500

Flash Size (kB) (Data):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。