製品概要
概要
Stellar統合マイクロコントローラは、コネクテッド化やソフトウェア更新、自動運転車、電動化が進む車載アーキテクチャにおいて、高集積なドメイン・コントローラやECUの要件を満たすように設計されています。また、優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)を備えています。ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入することで、複数のソース・ソフトウェアを同一ハードウェア上で開発および統合することを容易にし、ソフトウェアの性能を最大限に引き出します。新しいイメージの高速ダウンロードと有効化による高効率のOTAリプログラミング機能を提供します。また、ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスも備えています。
-
機能一覧
- 注目機能
- AEC-Q100認定済み
- SR6統合マイクロコントローラ:
- 優れたリアルタイム性能と安全性能(最高水準のASIL-D対応)
- ハードウェアベースの仮想化技術をマイクロコントローラに導入し、最適化された性能で複数のソフトウェア統合を簡素化
- ダウンタイムのないOTAリプログラミング機能を内蔵(デュアルイメージ・メカニズム内蔵)
- ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスを提供
- コアおよびアクセラレータ
- 6 x 32bit Cortex®-R52+コア(うち4コアはチェッカー・コア、2コアはスプリットロック構成):
- 6コア(うち4コアはロックステップ)または5コア(すべてロックステップ)として構成可能
- Arm® v8-R準拠
- 単精度の浮動小数点演算ユニット(FPU)
- リアルタイムの仮想化向けの新たな権限レベル
- 最大500MHz
- Neon™拡張(SIMD、高精度FPUなど)を備えた2コア
- 2つのCortex®-M4汎用アクセラレータ(最大動作周波数200MHz)、ロックステップ構成
- 4つのeDMAエンジン、ロックステップ構成
- 6 x 32bit Cortex®-R52+コア(うち4コアはチェッカー・コア、2コアはスプリットロック構成):
- メモリ
- xMemory:製品型番に応じて最大40MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
- 不揮発性メモリとしてのPCM(相変化メモリ)
- 最大39MBのコードNVM、A/Bスワップ方式のOTAメカニズム搭載(最大2 x 19.5MB)
- 1024KBのHSM専用コードNVM
- 640KBデータNVM(512KB + HSM専用128KB)
- 最大9536KBのオンチップ汎用SRAM
- xMemory:製品型番に応じて最大40MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
- セキュリティ:第2世代ハードウェア・セキュリティ・モジュール
- サイバー・セキュリティ:ISO/SAE 21434準拠(詳細はサイバー・セキュリティ・リファレンスマニュアルを参照)
- EVITA(E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications)に完全に対応するオンチップ高性能セキュリティ・モジュール
- 対称 / 非対称暗号プロセッサ
- 高速ASIL-D暗号サービスのための高性能ロックステップAES-Lightセキュリティ・サブシステム
- 安全性:包括的な次世代ASILD安全コンセプト
- アーキテクチャの各階層に最新の安全機能を備え、ISO 26262 ASIL-D要件への効率的な対応を実現
- Cortex®-R52+新権限モード上に構築された完全なハードウェア仮想化アーキテクチャ(クラス最高のソフトウェア分離、複数の仮想マシン / アプリケーションへのリアルタイム対応)
- デバイスのスタンバイ / 低消費電力モード
- 多彩な低消費電力モード
- 超低消費電力モード:最適化されたアクティブ・サブシステム(スタンバイRAMなど)とウェイクアップ機能を備えた、静止電流を最低限に抑えるSTANDBYモード
- スマート低消費電力モード:Cortex®-M4サブシステム、拡張通信インタフェース、およびA/Dコンバータが利用可能なスマート・パワー・モード
- ペリフェラル、I/O、および通信インタフェース
- 28x LINFlexDモジュール
- 2x デュアルチャネルFlexRayコントローラ
- 10x キュー機能付きシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPIQ)モジュール
- 2x 照明アプリケーション向けのシフトPWMシリアライゼーションに対応するDSPI
- 2x I²Cインタフェース
- 2x SENTモジュール(各15チャネル)
- 2x PSI5モジュール(各2チャネル)
- 強化されたアナログデジタル・コンバータ・システム:
- 8x 個別の12bit SARアナログ・コンバータ(1個のスーパーバイザ / セーフティA/Dコンバータを含む)
- 1x デバイス・スタンバイ / 低消費電力モード用の9bit SARアナログ・コンバータ
- A/Dコンバータ/GTMサブシステムの自律動作のためのGTMタイマとの相互接続
- 高度なタイミング制御I/O機能:
- 汎用タイマ・モジュール(GTM4154)
- 通信インタフェース:
- 2x IEEE 802.3-2008準拠の10/100/1000Mbit/s Ethernetコントローラ:IPv4 / IPv6チェックサム・モジュール、AVB、VLAN、EMC最適化SGMII
- 19x モジュラCAN(MCAN)モジュール、および1x タイム・トリガCAN(M_TTCAN)、すべてフレキシブル・データ・レート(ISO CAN FD®)に対応
- 2x CAN XL®
- 外部メモリ・インタフェース
- 2x HyperBus™メモリ(Flash / RAM)デバイスに対応するocto-SPI IP
- 1x SDMMCインタフェース
- 注目機能
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|
| SR6G7EC6XMC5FX0R | Proposal お客様からのフィードバックを目的としたマーケティング提案です。設計または製造の義務は負いません。 | FPBGA 476 21.3X21.3X1.8 | Industrial | - | |
SR6G7EC6XMC5FX0R
Package:
FPBGA 476 21.3X21.3X1.8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | CPU Clock Frequency (MHz) (max) | Flash Size (kB) (Data) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||
| SR6G7EC6XMC5FX0R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
SR6G7EC6XMC5FX0R Proposal
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。