製品概要
主な利点
EMIチューニング済み、完全保護型ドライバ
スルー・レート調整機能に加え、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン、オープン負荷検出機能により、堅牢な動作を実現します。
電流制御AFE内蔵
オンチップ・アンプとリミッタにより、固定オフタイムまたはPWMトリミングによる高精度なシャント電流制御が可能です。
75Vハーフブリッジ電源の拡張性
最大10 Armsまで駆動可能。低RDS(ON)で、効率的かつコンパクトなブラシ付きモータおよびBLDCモータ設計に対応し、複数のピン間接続オプションを提供します。
概要
STSPIN9Pシリーズは、ステッピング、ブラシ付き、ブラシレスDCモータなど、定格電力500Wまでの幅広い低電圧モータに対応する非常に柔軟性の高いプラットフォームです。
低RDS(ON) MOSFET(モデルに応じて16mΩまたは27mΩ)を集積化したことで、ディスクリート構成に比べて、部品の実装面積を大幅に削減できます。
電源電圧範囲は7V~75Vと広く、ピン配置互換のハーフブリッジおよびフルブリッジ・トポロジを提供し、幅広いアプリケーションをカバーできます。
STSPIN9P1サブシリーズには、ピン配置互換のハーフブリッジ・デバイスが含まれています。STSPIN9P1シリーズには、RDS(ON)、駆動モード、および制御機能が異なる各種コンポーネントが用意されており、アプリケーションごとに最適なソリューションを採用できます。
トポロジは単純ですが、幅広い機能ブロックや高度な機能を集積化しています。
いずれのバージョンもレギュレータを内蔵し、完全な自己供給を実現しています。また、チャージ・ポンプによりハイサイドのオン時間を無制限に維持できます。
差動アンプとコンパレータで構成される集積型アナログ・フロントエンド(AFE)は、シャント抵抗からの信号を増幅し、それをリファレンスと比較するように設計されています。
コンパレータ出力は、電流リミッタ内蔵バージョンでは固定オフ時間またはPWMトリミング制御ストラテジの実装に使用され、それ以外のバージョンではCOUTオープンドレイン出力のアプリケーションでのみ使用できます。
STSPIN9Pシリーズのデバイスはすべてスルー・レートの調整が可能で、EMI / 効率のトレードオフを最適化できます。この機能は、全体的なパフォーマンスを向上させるとともに、設計検証を迅速化します。
また、デバイスはUVLOや過電流保護、サーマル・シャットダウンによって完全に保護されています。さらに、オープン負荷検出により、パワー・ステージが無効化されたときに適切なモータ接続を確認し、nOL出力に専用の信号を提供します。
STSPIN9P1製品は、コンパクトな7 x 7 QFNパッケージで提供されます。
-
機能一覧
- 電源電圧範囲:7V~75V
- 電流定格の異なる内蔵パワーMOSFETの仕様:
- 10Arms、RDS(ON) = 16mΩ(typ.)
- 6Arms、RDS(ON) = 27mΩ(typ.)
- 電流センス・アンプ
- PWMトリミングまたは固定オフ時間制御を実装する電流リミッタ
- EMI / 効率のトレードオフを改善する調整可能なスルー・レート
- フルセットの保護機能:過熱、過電流、UVLO
- オープン負荷検出
More from the product line
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSPIN9P12TR | Active 交換品交換品 | VFQFPN 7X7X1.0-49L PITCH 0.4 | Industrial | Ecopack3 | 15 | 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STSPIN9P12TR
Package:
VFQFPN 7X7X1.0-49L PITCH 0.4Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| STSPIN9P12TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STSPIN9P12TR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。