STSPIN9P24
Active
Education Education Design Win
75V大電流対応フルブリッジ高性能モータ・ドライバ・シリーズ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

主な利点

コンパクトな75Vフルブリッジ電源

最大75V/500Wのモータを駆動可能で、低オン抵抗(RDS(ON))MOSFETを含む5つのICを内蔵し、高電流・低損失を実現。

柔軟な制御とセンシング

複数の駆動方式に対応し、シャント電流検出とカスタマイズ制御のためのAFEを内蔵。

堅牢でEMI最適化設計を採用

スルー・レート調整機能に加え、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン、オープン負荷検出機能を搭載し、信頼性を向上させています。

概要

STSPIN9Pシリーズは、ステッピング、ブラシ付き、ブラシレスDCモータなど、定格電力500Wまでの幅広い低電圧モータに対応する非常に柔軟性の高いプラットフォームです。

低RDS(on) MOSFET(モデルに応じて16mΩまたは27mΩ)を集積化したことで、ディスクリート・ソリューションに比べて大幅な省スペース化を実現します。

電源電圧範囲は7V~75Vと広く、ピン配置互換のハーフブリッジおよびフルブリッジ・トポロジを提供し、幅広いアプリケーションをカバーできます。

STSPIN9P2サブシリーズには、ピン配置互換のフルブリッジ・デバイスが含まれています。STSPIN9P2シリーズには、駆動モードおよび制御機能が異なる各種コンポーネントが用意されており、アプリケーションごとに最適なソリューションを採用できます。

トポロジは単純ですが、幅広い機能ブロックや高度な機能を集積化しています。

いずれのバージョンもレギュレータを内蔵し、完全な自己供給を実現しています。また、チャージ・ポンプによりハイサイドのオン時間を無制限に維持できます。

差動アンプとコンパレータで構成される集積型アナログ・フロントエンド(AFE)は、シャント抵抗からの信号を増幅し、それをリファレンスと比較するように設計されています。

コンパレータ出力は、電流リミッタ内蔵バージョンでは固定オフ時間またはPWMトリミング制御ストラテジの実装に使用され、それ以外のバージョンではCOUTオープンドレイン出力のアプリケーションでのみ使用できます。

STSPIN9Pシリーズのデバイスはすべてスルー・レートの調整が可能で、EMI / 効率のトレードオフを最適化できます。この機能は、全体的なパフォーマンスを向上させるとともに、設計検証を迅速化します。

また、デバイスはUVLOや過電流保護、サーマル・シャットダウンによって完全に保護されています。さらに、オープン負荷検出により、パワー・ステージが無効化されたときに適切なモータ接続を確認し、nOL出力に専用の信号を提供します。

STSPIN9P2製品は、コンパクトな7mm x 9mmのQFNパッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • 電源電圧範囲:7V~75V
    • 電流定格6Arms、RDS(ON) = 27mΩ(Typ.)のパワーMOSFETを搭載
    • 電流センス・アンプ
    • PWMトリミングまたは固定オフ時間制御を実装する電流リミッタ
    • EMI / 効率のトレードオフを改善する調整可能なスルー・レート
    • フルセットの保護機能:過熱、過電流、UVLO
    • オープン負荷検出

More from the product line

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STSPIN9P24

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STSPIN9P24TR
Active
VFQFPN 9X7X1.0 54L PITCH 0.4 Industrial Ecopack2 15 2026-01-01T00:00:00.000+01:00

STSPIN9P24TR

Package:

VFQFPN 9X7X1.0 54L PITCH 0.4

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

VFQFPN 9X7X1.0 54L PITCH 0.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
STSPIN9P24TR

販売代理店在庫 STSPIN9P24TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STSPIN9P24TR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STSPIN9P24TR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。