VNHD7012AY
Active
Design Win
車載用DCモータ駆動向けHブリッジ・モータ・ドライバ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

本デバイスは、車載用アプリケーション向けDCモータ・ドライバです。完全保護されたデュアル・ハイサイド・ドライバに加え、ローサイド構成での2つの外付けパワーMOSFET用ドライバと保護機能が内蔵されています。

本デバイスは、STの定評ある独自のVIPowerテクノロジーを使用して設計されており、実際のPower MOSFETの同一のダイにインテリジェントな信号 / 保護回路を効率的に集積することができます。本デバイスはPowerSSO-36放熱パッド・パッケージで提供されるため、放熱性能が最適化されています。

入力信号INAおよびINBは、マイクロコントローラを直接インタフェースして、モータ方向やブレーキ状態を選択することができます。2つの選択ピン(SEL0およびSEL1)があり、マルチセンスで得られる情報をマイクロコントローラに伝えます。マルチセンス・ピンでは、モータ電流を監視したり、バッテリの値に比例した電圧やチップの温度に関する情報を提供します。内蔵の保護機能には、負荷電流制限、過負荷アクティブ電力制限(ラッチオフ付き)、過熱シャットダウン(ラッチオフ付き)、および貫通電流保護があります。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • 出力電流:38 A
    • マルチセンス・フィードバックを備えたデュアル完全保護ハイサイド・ドライバ
    • 外部LSD用の2つの内蔵ドライバ
    • CMOS互換入力:3V
    • 保護機能:
      • 電圧降下時のシャットダウン
      • 過電圧クランプ
      • サーマル・シャットダウン
      • 負荷電流制限
      • 急峻な過渡熱の自己制限(電力制限)
      • 貫通電流保護
      • シュートスルー保護
      • グランドおよびVCCの断線
      • ESDプロテクション
      • 外部抵抗を介して設定可能な外付けパワーMOSFETのドレインおよびソース電圧監視(バッテリ短絡保護)
    • 最大20kHzの外部LSD向けPWM動作
    • マルチセンス監視機能
      • アナログ・モータ電流フィードバック
      • チップ温度監視
      • バッテリ電圧監視
    • マルチセンス診断機能
      • 出力グランド短絡検出
      • サーマル・シャットダウンの表示
      • OFF状態オープン・ロード検知
      • 出力VCC短絡検出
    • STANDBY モード
    • ハーフ・ブリッジ操作
    • バッテリ逆接保護用チャージ・ポンプ出力
    • ECOPACKパッケージ

More from the product line

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VNHD7012AY

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
VNHD7012AYTR
Active
PWSSO 36 Automotive Ecopack2 - -

VNHD7012AYTR

Package:

PWSSO 36

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

PWSSO 36

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
VNHD7012AYTR

販売代理店在庫 VNHD7012AYTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VNHD7012AYTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VNHD7012AYTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。