CATEGORIES

ST25Dメインストリーム・シリーズ

ST25Dメインストリーム・シリーズは、直感的なデバイス・インタラクションを可能にします。このシリーズは、NFC / RFID非接触インタフェースと、マイクロコントローラやマイクロプロセッサなどのホストに簡単に接続できる拡張I²C有線インタフェースを特徴としています。

ST EEPROMサブブランド

ST25Dメインストリーム・シリーズとは

ST25Dメインストリーム・シリーズは、あらゆるIoTデバイスにワイヤレス近距離通信をもたらす最も簡単な方法です。このシリーズには、高周波(13.56MHz)で動作するNFCフォーラムType 4およびType 5のダイナミック・タグ製品が複数含まれます。スマートフォン、NFC / RFID HF専用リーダによる1回のシンプルなタップ、またはI²C有線インタフェースを介したマイクロコントローラからのアクセスで、データを読み書きしたり、アクションをトリガしたりできます。

ST25DV-I2C NFCタグと無線通信するNFC対応スマートフォンを示す図。ST25DV-I2Cは、I2Cインタフェースを介してマイクロコントローラユニットに接続され、双方向データ交換を可能にします。

製品タイプ

メインストリーム・シリーズには、ST25DV-I2Cダイナミック・タグとM24SRダイナミック・タグの2つの製品があります。これらの高度に統合されたコスト効率の高いタグは、幅広いアプリケーションに適しています。豊富な機能セットにより、設計者が必要とする優れた性能と柔軟性を提供します。

ST25DV-I2C

  • NFCフォーラムType 5
  • ISO 15693
  • 1MHz I²C(1.8V ~ 5.5V)
  • エナジー・ハーベスティング
  • 高速転送モード(Fast Transfer Mode)
  • 設定可能なGPO
  • 高速EEPROM書込み
  • 低消費電力モード
  • 64bitのパスワード
  • 産業グレード(+125℃まで)
詳細はこちら

M24SR

  • NFCフォーラムType 4
  • ISO 14443-A
  • 1MHz I²C(2.4V ~ 5.5V)
  • 設定可能なGPO
  • 128bitパスワード
  • NFCデータ交換フォーマット(NDEF)
詳細はこちら

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

4Kbit~64Kbitのメモリ容量を備えたさまざまなパッケージを特徴とするST25DV-I2Cシリーズのポートフォリオを示すグラフ

メリット

    ダイナミック・タグは、直感的なデバイス・インタラクションを生み出し、製品ライフサイクル全体を通して幅広いユースケースを実現するために、あらゆる設計に簡単に統合することができます。

    使用例を読む:

  • 医療機器
  • スマート・ホーム
  • スマート・モニタリング