STの共振コントローラ・ファミリは、高効率電力変換を実現する最先端製品の1つです。ダブルエンド(ハーフブリッジ)トポロジの1次側コントローラは、業界標準を打ち立てたゼロ電圧スイッチング(ZVS)による高ノイズ耐性をこれまで通り提供していきますが、ポートフォリオは高度なデジタル・ソリューションやコンボ・ソリューションが加わり進化を遂げました。これらの次世代コントローラは、PFCステージおよび共振ステージの両方に対応する高度なデジタル・エンジンとArm® Cortex®-M0+コアを内蔵し、あらゆる負荷条件で効率を最大化し、世界各国の最も厳しい省エネルギー規制にも準拠できます。超小型USB-PDアダプタから大電力のデータ・センター向けモジュールまで、STはあらゆる共振回路設計に最適の制御アーキテクチャを提供します。
STの共振コントローラ・ファミリは、高効率電力変換を実現する最先端製品の1つです。ダブルエンド(ハーフブリッジ)トポロジの1次側コントローラは、業界標準を打ち立てたゼロ電圧スイッチング(ZVS)による高ノイズ耐性をこれまで通り提供していきますが、ポートフォリオは高度なデジタル・ソリューションやコンボ・ソリューションが加わり進化を遂げました。これらの次世代コントローラは、PFCステージおよび共振ステージの両方に対応する高度なデジタル・エンジンとArm® Cortex®-M0+コアを内蔵し、あらゆる負荷条件で効率を最大化し、世界各国の最も厳しい省エネルギー規制にも準拠できます。超小型USB-PDアダプタから大電力のデータ・センター向けモジュールまで、STはあらゆる共振回路設計に最適の制御アーキテクチャを提供します。
製品タイプ
- L6599A / AT / AF:高電圧共振ハーフブリッジ・コントローラの業界標準です。高確度のオシレータ(最大500kHz)と低負荷時の効率を向上するバースト・モードを搭載しています。
注:L6599AFは、最低-50℃までの極低温動作を保証しています。 - STNRG599:位相シフト制御(PSC)を導入した専用アナログ・コントローラです。ハーフブリッジ遷移間で位相を変調することで、ハイエンド・コンスーマ製品向けスイッチング電源の安定性と効率を強化します。
- L6699:適応型のデッドタイムと「セーフ・スタート」手順によって起動時のハード・スイッチングを防止する、強化バージョンです。
- L6598:ソフト・スタートのタイミングを調整する仕組みを備えた多機能600Vドライバです。コスト効率に優れたAC-DCアダプタの実現に最適です。
- STNRG011 / 011A / 012:マルチモードPFCとタイムシフトLLC共振エンジンを組み合わせた高集積デジタル・コントローラです。すべてのモデルが、定格800Vの起動、X-cap放電、超低スタンバイ電力を実現する回路を内蔵しています。
- STNRG011A:産業用機器やコンスーマ製品の高い信頼性に対する要求に応えるために高速の過負荷保護(OLP)により特別に強化されています。
- STNRG012:ACおよびDCのデュアル入力向けに最適化された、業務用照明に適したコントローラです。
- STNRG328S/388A:ハードウェア制御並みの短い応答時間(10ns)をState Machine Event Driven(SMED)テクノロジーによって実現しました。
- STNRG328S:データ・センター・アプリケーションのスイッチド・タンク(STC)トポロジ専用のコントローラです。
- 高電力密度チャージャ向けの完全集積化SoCファミリも提供しています。すべてのバージョンにArm® Cortex®-M0+コア、アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ、同期整流回路が組み込まれ、2次側のデジタル制御回路用にガルバニック絶縁が施されています。
ファミリ概要
メリット
- ゼロ電圧スイッチング(ZVS):ポートフォリオ全製品のスイッチング損失とEMIを大幅に低減します。
- 位相シフト精度:ハイエンドの設計で動的応答を改善する専用の制御ロジックを搭載しています。
- ハードウェア制御並みの高速デジタル制御:SMEDテクノロジーによって、従来のDSPによる制御をはるかに凌ぐ10nsという応答時間を実現しました。
- 最大限の集積化:SoCおよびコンボ・ソリューションはBOMを最大40%削減し、PCB実装面積を著しく縮小します。
_Elisa%20CAPPELLETTI.png)