CATEGORIES

High Voltage GaN Converters

ダーク・ブルーの円の中にプラグと葉のアイコンが描かれたVIPerのロゴSTのVIPerGaN高電圧パワー・コンバータ・ファミリは、700VのGaN HEMT(高電子移動度トランジスタ)テクノロジーの追加によって性能が強化され、50W~100Wの出力を提供します。わずか5mm x 6mmの小型QFNパッケージを特徴とし、このレベルの出力を持つ製品の中で業界最小クラスに位置付けられます。

VIPERGaNシリーズにGaNトランジスタを集積することで、電力密度、効率、およびスイッチング周波数の向上を実現し、その結果、プリント基板の小型化と軽量化が可能になり、SMPS設計の簡略化と全体的な性能向上につながります。さらに、すべてのデバイスはピン配置互換であり、設計者が基板レイアウトや設計に大きな変更を加えることなく、部品をすばやく交換できます。

ダーク・ブルーの円の中にプラグと葉のアイコンが描かれたVIPerのロゴ

STのVIPerGaN高電圧パワー・コンバータ・ファミリは、700VのGaN HEMT(高電子移動度トランジスタ)テクノロジーの追加によって性能が強化され、50W~100Wの出力を提供します。わずか5mm x 6mmの小型QFNパッケージを特徴とし、このレベルの出力を持つ製品の中で業界最小クラスに位置付けられます。

VIPERGaNシリーズにGaNトランジスタを集積することで、電力密度、効率、およびスイッチング周波数の向上を実現し、その結果、プリント基板の小型化と軽量化が可能になり、SMPS設計の簡略化と全体的な性能向上につながります。さらに、すべてのデバイスはピン配置互換であり、設計者が基板レイアウトや設計に大きな変更を加えることなく、部品をすばやく交換できます。

アプリケーション

電源アダプタとプラグのアイコン
バッテリ・チャージャ
電球とワイヤレス信号波のアイコン
照明機器
冷蔵庫のアイコン
生活家電
エアコンと気流矢印のアイコン
Consumer

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

700V GaN HEMTと高性能PWMコントローラを搭載したVIPerGaN高電圧コンバータ製品ポートフォリオには、設計に合わせて2種類のパッケージ・オプションが用意されています。

VIPerGaN製品ポートフォリオ

メリット

  • 効率:>95%
  • 電力密度:>25W/in3
  • 磁気部品を最小限に抑えて、プリント基板の小型化と部品のコスト効率向上を実現
  • プリント基板を熱的に最適化
  • 省エネルギー