CATEGORIES

LEDドライバ

STはエネルギー効率に優れたDC-DC電源LEDドライバICの幅広い製品ポートフォリオを用意し、一般照明、ディスプレイのLEDバックライト、自動車の外装および内装の照明に向けて提供しています。また、標識や交通信号機向けに、RGBおよび単色LEDドライバを提供しています。

STのLEDドライバの製品ポートフォリオは、並列構成と直列構成のいずれにも適しており、高い効率、高い電流精度、および低雑音の小型ソリューションを実現します。トポロジにはバック・レギュレータ、ブースト・レギュレータ、オフラインLEDドライバ、リニアLED電源、高度な明るさ調整機能を備えたプログラム可能なマルチチャネルなどが含まれます。

STのLEDドライバの製品ポートフォリオには、以下が含まれています。

Programmable 12-channel RGB-LED Driver with high current accuracy

With patented features to prevent distracting artefacts in “color-chasing” or “deep breathing” LED animation effects, LED1202 enables smoother and more natural interactions with smart-home devices, wearable electronics, and small appliances.

The output current can be adjusted separately for each channel by 8-bit analog dimming control up to 20 mA per channel and 12-bit internal PWM dimming control. With 12 output channels, a single LED1202 can drive four RGB LEDs running up to eight programmable patterns and stored sequences. An innovative synchronization feature allows connecting up to eight LED1202 drivers to control larger LED arrays.

The STEVAL-LLL007V1 evaluation kit is available to support evaluation of the LED1202 and aids development of new products and lighting sequences.

All-in-one high-voltage LED-lighting control chip for efficient dimming, enhanced accuracy and fast start-up

The HVLED001B contains high-voltage startup and sensing circuitry that simplifies connection to the AC line. Its advanced features support multi-platform reuse and compliance with the latest lighting regulations, and include:

  • Very accurate line and load regulation over wide range to ensure constant output voltage or output current
  • Constant output voltage regulation, with no need of optocoupler, ensures voltage remains below recognized 60V safe limit, improving the application robustness
  • Frequency foldback for improved efficiency and regulation at light load with good efficiency at medium load
  • Accurate and smooth dimming
  • Power-conversion efficiency greater than 90%
  • No-load power consumption less than 100mW
  • Power factor greater than 0.9, Total Harmonic Distortion (THD) below 10%
  • Low EMI at light load and medium load
  • Built-in over-current, input over-voltage, brownout, and optocoupler failure protection
  • ST’s smart Auto-Reload Timer (ART) ensures latch-free protection for enhanced safety

New LED driver with direct switch control

The ALED8102S is a low-voltage, 8 low-side channel LED driver. It guarantees up to 20 V output-driving capability and allows users to connect several LEDs in series. In the output stage, the 8 regulated current sources provide 5 to 100 mA constant current to drive the LEDs.

Housed in the power-efficient HTSSOP package, the device also features a thermal protection that forces the device in shutdown in case of over-current.

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:
パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム
パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能
パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:
デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
デバイス用熱電気シミュレータ

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示
設計ツールを選択:
シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示
シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得
NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力