製品概要
概要
ST-ONEMPは、同期整流機能に対応したAC-DCコンバータ用のプログラム可能なコントローラ、USB Power Delivery(USB PD)PHY、およびARM® Cortex®-M0+コアを単一のパッケージに組み込んだ、世界初のデジタル電源コントローラです。このシステムは、ZVSアクティブ・クランプ・フライバック・コンバータを制御して、1番目のUSB PDインタフェースと2番目の出力に対応した高電力密度チャージャおよびアダプタを開発することができるように設計されています。
1次側にはアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラと高電圧スタートアップ、2次側にはマイクロコントローラに加え、電圧変換とUSB PD通信を制御するために必要なあらゆる機能が搭載されています。1次側と2次側は、内蔵のガルバニック絶縁デュアル通信チャネルを介して接続されます。新しいアクティブ・クランプ・フライバック制御技術と特別に設計された疑似共振制御の電力モードを使用することで、高効率と無負荷時の低消費電力の両方を達成します。
本デバイスは、電力変換のほか、オプションのPPSや電子マーキングされたケーブル・マネージメントといったUSB PD用の通信プロトコルも扱うファームウェアがあらかじめICに組み込まれて提供されます。
出力電源、およびUSB PDポートで使用できるPDOは、電源共有ピンの入力に従って変更可能で、2番目の出力と電源を共有することができます。
専用のメモリには、ファクトリ・プロセス中にデフォルトのデバイス構成が保存されます。ユーザは、最終製品仕様に合うように、このメモリ領域を変更または調整することが可能です。
-
特徴
- 同期整流機能およびUSB PD 3.1 PPSインタフェースに対応したZVSアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ
- デジタル電源制御とUSBプロトコル向け64KB Flashメモリに対応した32bit ARM® Cortex®-M0+マイクロコントローラ内蔵
- FWのプログラム可能な2次側のマイクロコントローラは、同期整流器とZVSアクティブ・クランプ・フライバックの両方を1次側で制御し、幅広い条件下で電源効率を向上させることが可能
- 高いスイッチング周波数とMasterGaNなどのパワー・ステージに対応しているため、プレナー・トランスなどの磁気部品を小型化可能
- IEC 62368-1に準拠し、強化されたガルバニック絶縁デュアル通信チャネル:
- 4kV pkトランジェント耐圧
- 9.6kV pk、1分間のHIPOTタイプ試験
- 6.4kV pk、1秒間のHIPOT製造試験
- 入力電圧検知機能とブラウンイン/アウト機能を内蔵した800V高電圧スタートアップ
- IEC 62368-1に準拠したスタンバイ電力低減用のアクティブ入力フィルタ・コンデンサ放電機能
- 24V耐圧高集積USB PD PHYと内蔵ロード・スイッチ・ドライバ
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-ONEMP | 量産中 | SSOP 36 LD 300 MIL .0315 PITCH | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | |
| ST-ONEMPTR | 量産中 | SSOP 36 LD 300 MIL .0315 PITCH | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| ST-ONEMP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| ST-ONEMPTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST-ONEMP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST-ONEMPTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。