製品概要
概要
STDRIVE102BPおよびSTDRIVE102Pは、3相ブラシレス・モータの駆動に適した3相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。
STDRIVE102BP/Pは、デバイスが非アクティブ時の消費電流を大幅に削減する非常に効率的なスタンバイ・モードを備えており、電動工具、掃除機、小型家電などのバッテリ駆動型モータ・ドライバ・アプリケーションに最適なソリューションです。
ゲート・ドライバは、プログラム可能なゲート電流により、6個の外部Nチャネル・パワーMOSFETを駆動するように設計されており、パワー・ステージの優れた性能を実現し、外部ゲート抵抗器不要でパワー出力のスルー・レートを調整できます。ドライバのゲート電流およびその他の設定は、SPIインタフェースを通じて設定されます。
内蔵チャージ・ポンプは、3個のハイサイド・ドライバに電源を供給し、ハイサイドMOSFETのオン時間を無制限に維持できます。
内蔵の12V LDOリニア・レギュレータは、3個のローサイド・ドライバに電源を供給し、その出力はVCCピンで利用できるほか、外部負荷にも供給できます。
別のLDOリニア・レギュレータは、外部低電圧コンポーネントと内蔵アナログ・フロントエンド(AFE)用の電源として、VDDピンに3.3Vを供給し、デバイスの部品番号によって構成が異なります。STDRIVE102BPは3個のプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)と3個のコンパレータ、STDRIVE102Pは1個のプログラム可能なゲイン・アンプと1個のコンパレータを内蔵しています。一般的なアプリケーションでは、PGAを使用して、各ローサイドMOSFETのシャント抵抗器の両端の電圧を監視することによって、モータの各相の電流を増幅することができます。同時に、コンパレータを使用して過電流状態を検出することもできます。
各電源(VCC、VDD、チャージ・ポンプ電圧)の低電圧ロックアウト(UVLO)、サーマル・シャットダウン、ハイサイドMOSFETおよびローサイドMOSFETのVDSモニタなどの包括的な保護機能を内蔵しており、アプリケーション全体の堅牢性を高めます。
nFAULTおよびFLAG(STDRIVE102PBのみ)のオープンドレイン・ピンは、保護がトリガされた場合に、特定の保護イベントがトリガされたことを知らせるように設定できます。nFAULTピンとFLAGピンの両方をENピンと組み合わせて使用することで、保護イベント後の自動再始動機能を実装することができます。
STDRIVE102BP/Pは、主電源ピン(VS)に加えて、専用のVMピンを備えています。これは、ハイサイドNチャネルMOSFETのドレインに対応して、モータ電源電圧に接続する必要があります。VMピンは、内蔵のVDS監視のほか、チャージ・ポンプの基準電圧にも使用されます。デバイスの柔軟性を高めるために、VSピンとVMピンは異なる電圧で動作可能です。
STDRIVE102BPとSTDRIVE102Pはどちらも、一連の内部レジスタ(SPIインタフェース経由でアクセス可能)を通じて、完全な設定および診断を提供します。
-
機能一覧
- 動作電圧:6V~50V
- 以下のプログラム可能な電流機能を備えたゲート・ドライバ:
- ソース電流:1A
- シンク電流:2A
- GND以下スパイクに対する高い堅牢性
- 専用の低電圧ロックアウト保護機能を備えた100%デューティ・サイクル動作のチャージ・ポンプ
- フレキシブルな電源管理:
- 専用の低電圧ロックアウト保護機能を搭載した12V LDOリニア・レギュレータ
- 専用の低電圧ロックアウト保護機能を搭載した3.3V LDOリニア・レギュレータ
- 50nA未満の低消費電力STANDBYモード
- サーマル・シャットダウン保護
- パワーMOSFETの安全な駆動のためのVDSモニタ
- フレキシブルなアナログ・フロントエンド:
- 最大3個のプログラム可能なゲイン・アンプ
- 最大3個の高速コンパレータ
- デュアル制御モード:
- ENx / INx
- INHx / INLx(インターロック機能搭載)
- 全チャネルでマッチングの取れた伝播遅延
- 最大5Vのロジック入力(TTL対応)
- SPI経由で設定と診断が可能
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STDRIVE102P | Active 交換品交換品 | VFQFPN 40 5x5x1.0 | Industrial | Ecopack2 | 15 | 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| STDRIVE102PTR | Active 交換品交換品 | VFQFPN 40 5x5x1.0 | Industrial | Ecopack2 | 15 | 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STDRIVE102P
Package:
VFQFPN 40 5x5x1.0Material Declaration**:
STDRIVE102PTR
Package:
VFQFPN 40 5x5x1.0Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| STDRIVE102P | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| STDRIVE102PTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STDRIVE102P Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STDRIVE102PTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。