製品概要
概要
This ACEPACK DMT-32 power module realizes a 3-phase four wire PFC topology with integrated NTC, tailored for the PFC stage of the OBC in hybrid and electric vehicles. The power module features six silicon carbide Power MOSFETs of 2nd generation from STMicroelectronics. Thanks to the well-recognized chip technology, the ACEPACK DMT-32 ensures the best compromise between energy losses and high switching frequency operation mode. This module allows you to create complex topologies with very high power densities as well as high efficiency requirements. The AlN insulated substrate enables optimal thermal performance. Moreover, thanks to the specific design featuring grooves on the molding ensure a high creepage distance.
-
機能一覧
- AQG 324 qualified
- 3-phase four wire PFC
- 1200 V, 84 mΩ typ. SiC MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6)
- 1200 V, 20 A rectifier diode (D1, D2)
- Integrated NTC temperature sensor
- Maximum operating junction temperature TJ = 175 °C
- DBC Cu-AlN-Cu based substrate to improve thermal performance
- Isolation voltage 3.5 kV
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
パワー・マネージメント設計センター
電源設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
LED照明設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
デジタル電源ワークベンチ
パワー・マネージメント設計センター
パワー・ツリー・デザイナ
デバイス用熱電気シミュレータ
STPOWER Studio
デバイス用熱電気シミュレータ
PCB Thermal Simulator
デバイス用熱電気シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
TwisterSim
デバイス用熱電気シミュレータ
TVSシミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ