STのEOS 8/20µsパワー・サージ・プロテクタおよびサプレッサは、IEC 61000-4-5サージ規格に準拠しています。過渡電圧サージ・サプレッサやTVSクランピング(Transil™ダイオード)をはじめとするSTのEOS 8/20 保護デバイスは、以下の機能を提供します。
- パワーおよびデータラインに関連するサージに対するシールド
- パワー・ラインおよびデータラインのアプリケーション・クラス要件に対する完全なサポート
ギガビット・インターネットやパワー・オーバー・イーサネット(PoE)、センサ保護、スマート・メータ、テレコム・パワー・レールなどの特定アプリケーション向けに最適化された専用デバイスも提供しています。また、設計の柔軟性およびアプリケーションの信頼性向上のため、0402からSMCまでの幅広いパッケージで提供しています。

注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines