SMAJ58CA
Active
Design Win
400 W, 58 V TVS in SMA

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

The SMAJ series is designed to protect sensitive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2 and MIL STD 883, method 3015, and electrical overstress according to IEC 61000-4-4 and 5. This device is more generally used against surges below 600 W (10/1000 μs).

The Planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long term reliability and stability. SMAJ devices are packaged in SMA (SMA footprint in accordance with IPC 7531 standard).

  • 機能一覧

    • Peak pulse power:
      • 400 W (10/1000 μs)
      • 2.3 kW (8/20 μs)
    • Stand-off voltage range from 5 V to 188 V
    • Unidirectional and bidirectional types
    • Low leakage current:
      • 0.2 µA at 25 °C
      • 1 μA at 85 °C
    • Operating Tj max: 150 °C
    • JEDEC registered package outline

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - SMAJ58CA

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
SMAJ58CA-TR
Active
SMA Industrial Ecopack2 - -

SMAJ58CA-TR

Package:

SMA

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

SMA

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
VRM (V) (max)
Operating Junction Temperature (°C) (min)
Operating Junction Temperature (°C) (max)
Directionality
SMAJ58CA-TR

販売代理店在庫 SMAJ58CA-TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SMAJ58CA-TR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SMAJ58CA-TR

VRM (V) (max):

58

Operating Junction Temperature (°C) (min):

-55

Operating Junction Temperature (°C) (max):

150

Directionality:

Bi-Directional

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。