製品概要
主な利点
シンプルかつ小型
消耗品、バッテリ、周辺機器向けに設計
認証
純正品とサードパーティ製の代替品やクローン、偽造品を区別
概要
STSAFE-L010システム・オン・チップは、ローカル・ホストに接続して機器認証とデータ・マネージメント・サービスを提供するセキュア・エレメントです。
STSAFE-L010の主な機能は、取り付けられているペリフェラルまたは消耗品をホストによって認証できるようにすることです。それによって適切 / 不適切なペリフェラルまたは消耗品を判別します。
STSAFE-L010の認証は、ホストから送信されたチャレンジに対してデジタル署名を生成することで実行されます(認証するために、トレーサビリティ・データまたはゾーン・データをチャレンジに追加できます)。チップごとに固有で、STのセキュア・パーソナライゼーション・センターでチップにロードしたEd25519署名秘密鍵を使用します。
認証に加え、STSAFE-L010は、固有のIDを備えており、デクリメント専用カウンタによる使用状況監視サービスを提供します。
32KBの不揮発性メモリは、アクセス権の異なるメモリ・ゾーンで構成することができ、製造データのように、あるゾーンは常に読み取れるが変更されないようにしたり、製品の寿命の間に自由に書き換えて、たとえば使用状況を追跡したりすることができます。
-
機能一覧
-
- 消耗品およびペリフェラルの認証
- セキュア・カウンタによる使用状況モニタ
- ユーザ定義のアクセス権を持つ不揮発性メモリ・ゾーン
- セキュリティ機能
- セキュア・システム・ソリューション
- セキュアMCU
- 認証とデータ・マネージメントのためのセキュアなSTSAFE-L010オペレーティング・システム
- 各チップに固有のシリアル・ナンバー
- 環境パラメータのモニタ
- 障害に対する保護メカニズム
- サイド・チャネル攻撃に対する保護機能
- 先進的な非対称暗号方式
- キー長が256bitのECCを採用する先進的な非対称暗号方式(エドワード曲線Ed25519)
- セキュア・システム・ソリューション
- ハードウェア機能
- 32KBのセキュアな不揮発性メモリ
- フラッシュ
- 25℃環境で10年間のデータ保持
- 25℃環境で100,000回の消去 / プログラム・サイクル耐性
- 電源電圧
- 1.62V~5.5V
- 動作温度:
- -25℃~85℃
- 32KBのセキュアな不揮発性メモリ
- プロトコル
- I/Oピンを1つのみ利用するST1Wire通信インタフェース
- 最大100kbpsの通信速度
- I²C通信インタフェース
- 最大100kHzの通信速度
- 7bitアドレス・モード
- I/Oピンを1つのみ利用するST1Wire通信インタフェース
- パッケージ
- ECOPACK準拠UFDFPN 8ピン、超薄型ファイン・ピッチ・デュアル・フラット・パッケージ
- X2F-PSON6パッケージ(大量購入条件により提供可)
- 直接接触向けXDFN3パッケージ(大量購入条件により提供可)
-
Featured Videos
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|
| STSAFL010DFSPL01 | Active 交換品交換品 | UFDFPN 8 2x3x0.6 | N/A | |
| STSAFL010DFSPL02 | Active 交換品交換品 | UFDFPN 8 2x3x0.6 | N/A | |
STSAFL010DFSPL01
Package:
UFDFPN 8 2x3x0.6Material Declaration**:
STSAFL010DFSPL02
Package:
UFDFPN 8 2x3x0.6Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| STSAFL010DFSPL02 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| STSAFL010DFSPL01 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STSAFL010DFSPL02 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STSAFL010DFSPL01 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。