CATEGORIES

SiCダイオード

STのSiC(シリコン・カーバイド)ダイオードは、1素子入りおよび2素子入りの構成、600V~1200Vの逆電圧定格、抜群の逆回復特性と改善されたVFを特徴としています。D²PAK、TO-247、絶縁型TO-220AB/ACを含む豊富なパッケージ・ラインアップが用意されており、高効率、高堅牢性、および開発期間の短縮を追及する設計者に高い柔軟性を提供します。

STのSiCショットキー・ダイオードは電力損失を大幅に低減し、ハイエンドのサーバや通信機器の電源などのハード・スイッチングのアプリケーションに広く使われていますが、その他の太陽光発電用インバータ、モータ駆動機器、無停電電源(UPS)などのアプリケーションでの使用も可能な製品群です。
AEC-Q101認定取得済みでPPAP対応が可能なSTの650Vおよび1200V車載グレードSiCダイオードは、クラスで最も低い順方向電圧降下(VF)を特徴とし、電気自動車(EV)アプリケーションの効率を最適化します。

主な特徴:
- 順方向導通損失およびスイッチング損失の低減により 高効率の電力変換回路を実現
- ダイオード2素子入りの構成により電力密度を向上、基板面積を低減
- 電力変換回路の寸法とコストを大幅に低減
- EMCへの影響を抑えて認証を簡素化して市場投入までの期間を短縮
- 本質的な堅牢性により極めて高い信頼性を確保

1200 V SiC diodes deliver superior efficiency and robustness

Our range of 1200 V silicon-carbide (SiC) JBS (Junction Barrier Schottky) diodes meets designers' needs for superior efficiency, low weight, small size, and improved thermal characteristics for performance-oriented applications.

Offering the best-in-class forward voltage (lowest VF) and state-of-the-art robustness, our 1200 V SiC diodes provide extra freedom to achieve high efficiency and reliability with lower current rating and therefore lower cost, while reducing operating temperature and extending application lifetime. They ensure a perfect fit in every switch mode converter and inverter - SMPS, UPS, solar, motor drives- where extreme power density and efficiency are needed.

Covering current ratings from 2 to 40 A, our 1200 V SiC diode family includes industrial-dedicated as well as automotive-qualified devices in surface-mount DPAK HV (high-voltage) and D²PAK, or through-hole TO-220AC and TO-247LL (long-lead) packages.

ST's 1200V SiC allows reaching the highest standards and smallest form factor.

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力