ACST1220H-8B
Active
Design Win
過電圧保護機能を搭載したDPAKパッケージの800V/12A定格150℃動作保証ACスイッチ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

ACST1220H-8Bは、ACSTパワー・スイッチ・ファミリ製品に含まれます。生活家電または産業機器に最適な高性能のデバイスです。

この高温動作が保証された12A定格ACスイッチは、トライアック構造に誘導性のターンオフ・エネルギーを吸収する高電圧クランプ・デバイスが組み込まれ、IEC 61000-4-5規格に記載されているようなACライン上での過渡現象に対する耐性を備えています。

ACST1220H-8Bは、STのスナバレス・テクノロジーによってゲート・トリガ電流がわずか20mAに抑えられているとともに高い水準のノイズ耐性とターンオフ転流を実現し、これを実装した基板のEMI規格への準拠を容易にします(IEC 61000-4-4(高速過渡バースト試験)など)。

RoHS(2011/65/EU)に準拠したハロゲン不使用の、環境に優しいECOPACK2パッケージで提供されます。

DPAKパッケージは樹脂難燃性規格のUL94、V0レベルおよびRoHS(2011/65/EU)に準拠しています。

  • 機能一覧

    • 過電圧保護機能を搭載した12A定格ACスイッチ
    • 高い接合部温度:Tjmax. = 150℃
    • 正負両極性で対称な阻止電圧:800V
    • DPAKパワー・パッケージ
    • スナバレス特性:
      • 高い臨界オフ電圧上昇率:dV/dt = 2000V/µs (150℃時)
      • 強力な転流時臨界オン電流下降率:(dI/dt)c = 9A/ms (150℃時)
    • ハロゲン不使用のモールド樹脂と、鉛不使用のめっきを使用
    • ECOPACK2パワー・パッケージ

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - ACST1220H-8B

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
ACST1220H-8BTR
Active
DPAK Industrial Ecopack2 - -

ACST1220H-8BTR

Package:

DPAK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

DPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Rising Ratio Of Off Voltage (V/µs) (min) (@ TJ(max))
Rate of decrease of commutating on-state current (A/ms) (min) (@ TJ(max))
Triggering gate current max (mA) (I, II, III)
ACST1220H-8BTR

販売代理店在庫 ACST1220H-8BTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ACST1220H-8BTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

ACST1220H-8BTR

Rising Ratio Of Off Voltage (V/µs) (min) (@ TJ(max)):

-

Rate of decrease of commutating on-state current (A/ms) (min) (@ TJ(max)):

-

Triggering gate current max (mA) (I, II, III):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。