タッチ・コントローラFingerTip®ファミリには、低消費電力、小型、少ない外部部品数など、多数の特徴があります。優れた真のマルチ・タッチ性能を備えた、薄型でフレキシブル・タイプのタッチ・パネル向けの強力なワンチップ・ソリューションとなっています。
STの最新のタッチスクリーン・コントローラでは、高度な機能を利用し、最新のアクティブ・マトリックス式有機LED(AMOLED)ディスプレイをサポートすることができます。確実なタッチ検出により、スマートフォンの省電力性を向上させ、駆動時間の延長を実現します。
アプリケーション
STのタッチスクリーン・コントローラは、スマートフォン、タブレット、および折り畳み式や折り曲げ可能なパネルで使用されるAMOLEDディスプレイ向けに最適化されています。
STのFingerTip®テクノロジーは、マルチ・モード・センシング・テクノロジーにより、高度な機能をサポートします。サポートされる機能には、グローブ、厚いカバー・ガラス、水、カスタム・ジェスチャ、グリップ・リジェクション、近接検出、フォース・センシング、ゲーム・アプリケーション用の高速レポートなどがあります。
FingerTip®のメイン・プロセッサは、SIMD DSP機能を備えているだけでなく、強力な32bit Arm® Cortex®-M4コアを実装しています。そのため優れたタッチ応答性能を備え、最大10本の指による同時タッチを検出・識別・追跡することができます。
製品ラインアップ
FingerTip®製品のタッチスクリーン・コントローラは、次のようなものがあります。
FingerTip® FTG2-SLPは、低消費電力、小型、少ない外部部品数、および優れた真のマルチ・タッチ性能を備えた多彩な機能の最適な組み合わせを、薄型でフレキシブル・タイプのタッチ・パネル・ディスプレイ用のワンチップ・タッチスクリーン・コントローラで提供します。
主なメリット
タッチ・パネル
最新の薄型でフレキシブル・タイプのフラット・パネルや湾曲パネルに対応
省電力性に優れたLTPO(低温多結晶酸化物)ディスプレイ・パネルにも対応可能高度なアナログ・フロントエンド(AFE)
最先端のAFE技術によって正確な信号取得が可能となり、さまざまなパネル構造に対応できる広範囲なダイナミック・レンジを提供します。独自の差動構造により、コモン・モード・ノイズへの耐性を高め、高いSNRを実現しています。ノイズ耐性
高いS / N比により、ディスプレイのノイズやワイヤレス充電器のノイズなどの各種外部ノイズに対して高い耐性を発揮低消費電力
ST独自の低消費電力技術およびハイバネート・モードにより、超低消費電力を実現し、バッテリ寿命を最大限に延ばすアクティブ・ペン
スマートフォンや折りたたみ端末の両方でアクティブ・スタイラスに対応高速レポート・レート
最大300Hzのレポート・レートにより、非常に速い応答性を実現し、より快適なゲーム体験をサポートマルチ・タッチ
最大10点の同時タッチをリアルタイムで個別に追跡できるため、高度なタッチ機能を柔軟に実装でき、ユーザ体験の向上に貢献複数の検出モード
水の影響による誤動作防止、濡れた指での操作や手袋着用時のマルチ・タッチに対応し、高度なタッチ検出性能を実現ジェスチャ・モード
省電力機能として、あらかじめ設定したジェスチャを検出してスリーブ・モードを解除することが可能SYNC機能
FingerTip®は、同期モードおよび非同期モードの両方に対応しており、ダイナミックなリフレッシュ・レートを実現できます。そのためQHD(Quad High Definition)ディスプレイにも対応可能SPI、I2C、I3Cインタフェース
一般的に使用されているホスト・インタフェースに対応