Loading spinner
CATEGORIES

ブラシレスDCモータ・ドライバ

STのSTSPIN 3相ブラシレスDC(BLDC)モータ・ドライバは、3相ブリッジ構成のパワー・ドライバおよび、ホールセンサ用デコーディング・ロジックを搭載した統合ソリューションにより構成されています。

ブラシレスDCモータ・コントローラモータ制御またはモーション制御システム・ホスト(マイコン、DSP、またはFPGA)からの動作命令により、BLDCモータを自律的に駆動します。

STは、パワーMOSFETとそれに関連する駆動回路の集積化に加え、過熱や過電流、減電圧状態に対する保護機能および診断機能を備えた堅牢かつ信頼性に優れたBLDCモータ・ドライバを提供しています。

STSPIN3相BLDCモータ・ドライバIC は、省スペースかつ熱特性に優れた幅広いパッケージで提供され、広範な電圧定格と電流定格にわたって、モータ制御およびモーション制御システム向けのすぐに使用できる最適なソリューションを提供します。

速度、位置および電流ループの実行、マスタへのリアルタイム・コネクティビティなど、さまざまな機能を提供します。また、小型であるため、永久磁石同期モータ(PMSM)への直接取り付けに最適です。

STSPINモータ・ドライバの製品ポートフォリオには、開発期間の短縮に貢献する幅広い評価用ハードウェアやソフトウェア、ならびに技術文書が含まれています。

また、産業グレードの製品は、STの「10年間および15年間の長期供給保証プログラム」の対象製品です。

Plug-and-play STSPIN Click boards
Jumpstart your motor control designs

Meet STSPIN32G0: scalable mainstream solution for smart integrated three-phase motor control

Meet STSPIN32G0: scalable mainstream solution for smart integrated three-phase motor control

The STSPIN32G0 series is a highly integrated solution for driving three-phase brushless DC motors.

It combines a gate driver and the STM32G0 microcontroller based on the Arm® Cortex®-M0+ core, capable of handling control algorithms like six-step and field-oriented control (FOC). These compact systems-in-package offer significant BOM area reduction without compromising performance and robustness.

  • STSPIN32G0 low voltage series: 45 V highly integrated mainstream 3-phase BLDC drivers
  • STSPIN32G0 high voltage series: 250 V / 600 V integrated mainstream 3-phase BLDC drivers