SCT055HU65G3AGは、STの第3世代STPOWER SiCテクノロジーの直感的な特徴と上面放熱型パッケージの高い熱性能を統合しており、電気自動車アプリケーションのオンボード・チャージャやDC-DCコンバータ、産業用電力変換に最適です。
SCT055HU65G3AGは、温度範囲全体でRDS(on)がきわめて低く、低キャパシタンス(静電容量)かつ優れたスイッチング動作にも対応していることから、周波数、エネルギー効率、システム・サイズ、および軽量化の面で、アプリケーション・パフォーマンスを全体的に向上させることができます。さらに、上面放熱型の優れた表面実装型(SMD)HU3PAKパッケージは、電力密度を高めながら、フォーム・ファクタの小型化、および設計の柔軟性と熱性能の向上を実現できます。
追加のケルビン・ソース・ピンにより、ターンオン / ターンオフ・スイッチング損失が減少するため、効率を高めた設計が可能になります。
HU3PAKパッケージの詳細については、車載用アプリケーション向けの上面放熱型SMDパッケージのページをご覧ください。
主な機能
- AEC-Q101準拠
- 温度範囲全体できわめて低いRDS(on)
- ハイスピード・スイッチング性能
- 高速かつ堅牢なボディ・ダイオードを内蔵
- 高効率を実現するソース・センシング・ピン