ST25R200
Active
Education Design Win
民生および産業アプリケーション向けのパワフルな汎用NFCリーダライタ

データシートをダウンロード

製品概要

主な利点

多目的かつ優れたコスト効率

コンスーマおよび産業用に最適化

小型パッケージ

あらゆるアプリケーションにシームレスに統合

10年間の長期供給保証プログラム

長期供給の医療用や産業用のアプリケーションに最適

概要

ST25R200汎用NFCトランシーバは、4mm x 4mmの小型パッケージで高性能を実現し、非接触通信の利便性と機能をさまざまなエンド・アプリケーションに提供します。特にコンスーマ向けと産業向けの最終製品に最適化されたICです。

ST25R200はNFCリーダライタ・モードをサポートしています。高出力なので、小型アンテナのアプリケーションに簡単に組み込むことができます。このリーダライタICは読取り範囲が優れており、改良された低消費電力カード検出(LPCD)が搭載され、誘導ウェイクアップ・モードでの検出範囲が拡大されています。低消費電力ウェイクアップ・モードに入ると、NFCリーダライタのシステムはタグの接近や離脱を検知できます。このICはRCオシレータとプログラム可能なタイマを内蔵しており、ウェイクアップモード時にカードやスマートウォッチや電話機のような他のNFC対応デバイスを自動的にスキャンします。

STのノイズ抑制レシーバ(NSR)テクノロジーに支えられた高感度ICですので、ノイズの多い環境でも読取りを成功させます。

高度なアナログ・フロントエンド(AFE)と、NFC-A/B(ISO14443A/B)およびNFC-V(ISO15693)用の高集積のデータ・フレーミング・システムを搭載し、カードを読み取ります。アナログ・フロントエンドのトランスペアレント・モードは、リーダ・モードで他のカスタム・プロトコルを実装するために使用できます。

本ICは、コンパクトな4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供され、小型デバイスへのNFCテクノロジーの統合を可能にします。

本製品は、-40℃から+85℃までの広い周囲動作温度範囲内で、広い電源範囲(2.7V~5.5V)と広いペリフェラルI/O電圧範囲(2.7V~5.5V)で動作するように設計されています。

  • 機能一覧

    • 動作モード
      • リーダライタ
    • RF通信
      • ISO14443A/NFC-A(106Kbit/s)
      • ISO14443B/NFC-B(106Kbit/s)
      • ISO15693/NFC-V(最大53Kbit/s)
      • NFCフォーラムT1T、T2T、T4T、T5Tタグタイプ
      • Kovio、CTS、B'などの独自プロトコル
      • MIFARE Classic®準拠など他のカスタム・プロトコルを実装可能な低レベル・モード
    • 主な機能
      • 電磁誘導式ウェイクアップに基づく、改善された低消費電力カード検出
      • ダイナミック出力調整(DPO)に対応する高出力
      • オーバーシュート / アンダーシュート抑制機能付きアクティブ波形補正(AWS)
      • 2つの独立したシングルエンド・アンテナを接続する回路構成に対応(オプション)
      • EMD対策の統合
      • 調整可能なASK変調度
      • SNR(信号対雑音比)を最大化する自動ゲイン制御とスケルチ機能
      • システムPSRR(電源電圧変動除去比)をブーストする統合レギュレータ
      • アンテナ特性の測定(I/Qチャネル)
      • 256バイトFIFO
    • 外部通信インタフェース
      • 最大10Mbit/sのシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)
    • 電気的特性
      • 動作電源電圧範囲:2.7V~5.5V
      • ペリフェラル通信用電源電圧範囲:2.7V~5.5V
      • アンテナ・ドライバ電圧範囲:最大6Vp
      • 27.12MHzの水晶発振子で動作可能な水晶発振器により、高速な起動を実現
    • パッケージ
      • UFQFPN24:ECOPACK2に準拠

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - ST25R200

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
ST25R200-BMET
Active
UFQFPN 24 4x4x0.50 mm Industrial Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

ST25R200-BMET

Package:

UFQFPN 24 4x4x0.50 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

UFQFPN 24 4x4x0.50 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
Free Samples
ESample Max Qty
最小
最大
ST25R200-BMET

販売代理店在庫 ST25R200-BMET

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST25R200-BMET Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

ST25R200-BMET

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

Free Samples:

No

ESample Max Qty:

3

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。