vipower-m0-9

車載アプリケーション向けの電流センス・アナログ・フィードバック機能を搭載したシングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ

VIPower M0-9 VIPower

高度な保護機能を内蔵したVIPower™ M0-9スマート・スイッチ・ファミリ

高度なパワー・テクノロジーを活用し、スケーラブルで豊富な機能を備えた車載用のハイサイド・ドライバ(HSD)

本ハイサイド・ドライバは、 ST独自のVIPower™ M0-9テクノロジーを使って製造されています。3Vおよび5V CMOS互換インタフェースを介し、12Vの車載負荷を駆動するように設計されており、保護と診断の機能を提供します。

主な機能

  • AEC-Q100認定済み
  • ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした超低電圧動作(LV124、リビジョン2013に準拠)
  • きわめて低いスタンバイ電流
  • 高精度電流センス
  • 高度な保護機能:
    • 電圧降下時のシャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • 負荷電流制限
    • 高速熱過渡の自己制限
    • 過熱時や過電流時に設定可能なラッチオフの専用フォルト・リセット・ピン
    • グランドおよびVCCの断線
    • セルフターンオンでのバッテリ逆接保護
    • 静電気保護

アプリケーション例

  • ボディ制御モジュール
  • パワー・ディストリビューション
  • ADAS
  • ヒーティング・システム
  • DCモータ
  • メカ・リレーの置換え
  • 高出力の抵抗性および誘導性アクチュエータ

関連情報

ev vn9008aj

VN9008AJ評価ボード(EV-VN9008AJ)を使えば、VN9008AJシングルチャネル・ハイサイド・ドライバを既存のシステムに簡単に接続することができます。

ボードが実装済みであるため、開発者は外部コンポーネントの設計や接続に手間をかけることなく、負荷、電源、およびマイクロコントローラを直接接続できます。

twistersim

複雑なエンジニアリング評価を可能にすることで設計サイクルを短縮できる独自の電熱シミュレータです。TwisterSIMには、ロード互換性に基づき数クリックで適切なHSDを見つけられるインタラクティブ・セレクタ、フォルト条件影響分析、動作診断分析、熱動的パフォーマンスなどの機能が備わっています。

STマイクロエレクトロニクス、先進的なパワー技術を採用し、優れた拡張性と豊富な機能を備えた車載用ハイサイド・スイッチを発表

pdf vipower m0 9

STの最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバの主な特徴とメリットをご紹介します。STのカタログでは、ユーザのアプリケーションに最適なソリューションをお探しいただけます。