AEC-Q100グレード0準拠!車載用シリアルEEPROM

STマイクロエレクトロニクスの車載用シリアルEEPROMは、高温での過酷な使用を目的に設計された高い堅牢性と性能を併せ持つ製品で、信頼性が要求されるさまざまなアプリケーションに適しています。
シリアルEEPROMは最もフレキシブルな不揮発性メモリです。多数のパラメータ、厳しいサイクル数要件、安全なデータ保持、および高温環境条件が要求されるアプリケーションにおいて、高品質かつ柔軟性の高いパラメータ・ストレージに最適です。
STの車載用シリアルEEPROMは、車載用途のニーズに対応する幅広い製品ポートフォリオを取り揃えています。さまざまな車載システムの電装化をサポートするとともに、AEC-Q100グレード0準拠、PPAPレベル3対応、書換え回数保証400万回、および内蔵誤り訂正符号など、安全かつ長期のデータ管理を実現します。
特徴
- SO8N / TSSOP8 / 小型DFN8パッケージ
- 高い耐熱性(最大145℃)
- 動作電圧 : 1.7V~5.5V
- ホストI/F : 20MHz SPI、1MHz I2C
- 書換えサイクル(最大) : 400万回@25℃
- データ保持期間(最大) : 100年@25℃
アプリケーション
- パワートレイン
- コネクティビティ & インフォティメント
- ADAS
- ボディ & コンビニエンス
- シャーシ & セーフティ
製品名 構成

製品リスト
| 品 名 | ホスト IF | メモリ容量 (bit) | 最大温度 (℃) | 電源電圧 (V) | 最大クロック 周波数 (MHz) | パッケージ | ||
| SO8N | TSSOP8 | WFDFPN8 | ||||||
| M95xxx- DR(DW)xx3Tx/K | SPI | 2K~2M | 125 | 1.7~5.5 | 20 | ● | ● *2 | ● *3 |
| M95xxx- DWxx4TP/K | SPI | 4K~1M | 145 | 2.5~5.5 | 10 | ● *4 | ● | |
| M24xxx- DR(DW)xx3Tx/K | I2C | 2K~2M | 125 | 1.7~5.5 *1 | 1 | ● | ● *2 | ● *3 |
製品に関するお問い合わせは販売代理店またはSTマイクロエレクトロニクスまでご連絡ください。
STセールス オフィス
| 03-5783-8310 |
| 052-259-2725 |
| 06-6397-4130 |
販売代理店
03-5792-9880 | |
03-5484-7340 | |
03-5462-9622 | |
03-3355-7635 | |
03-5781-1011 |