CATEGORIES

車載用シリアルEEPROM

路上に駐車された高性能なスポーツカー

STの車載用シリアルEEPROMは、高温環境において堅牢かつ高性能な動作を実現します。AEC-Q100規格に適合するように設計され、ゼロディフェクト・コミットメントによって裏打ちされているこれらのEEPROMは、高品質を保証するために厳しいテストに合格しています。PPAPドキュメントはご要望に応じて提供いたします。

145℃までの超高温度でも確実に動作するように設計されたこの車載グレードのEEPROMは、過酷な環境でも一貫した性能を発揮します。SO8N、TSSOP8、小型DFN8のパッケージがあり、卓越した耐久性と性能を提供します。

路上に駐車された高性能なスポーツカー

これらの高度なEEPROMは、SPI、I²C、およびMicrowireバス・システムをサポートしています。ロック可能な識別ページの追加により強化されたデータ保護機能を内蔵しています。その汎用命令セットによって、セキュアな読取り、書込み、ロック操作が可能となり、トレーサビリティ・データ、シリアル番号、一意の顧客IDなどの重要な情報の保存に最適化されています。さらに、STのEEPROMは、柔軟性の高いバイトレベル・メモリ・ソリューションを提供することで、スマート・アプリケーションを実現します。

アプリケーション

STの高度な車載グレードEEPROMは、次世代の車載アプリケーションを実現します。

エアバッグの画像
安全
GPSの画像
マルチメディア
フロントとリアからワイヤレス信号波を発する車のアイコンの画像
ADAS
調整可能な座席の画像
ボディの利便性
パワートレインの画像
パワートレイン

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

電圧範囲
1.7V~5.5V
動作温度範囲
-40℃~+125℃(最大145℃)
メモリ容量
1Kbit~4Mbit
パッケージ
SO8N、TSSOP8、DFN8
サイクル
バイトあたり最大400万回の書込み / 消去サイクル(@25℃)
データ保持期間
最長100年のデータ保持期間(@25℃)
I²C EEPROM製品ポートフォリオ

メリット

  • 柔軟性の高いパラメータ更新
  • 高い耐久性とデータ保持期間
  • パッケージのサイズに容易に適応するメモリ容量拡張性
  • ゼロディフェクト・アプローチに適した信頼性の高いデバイス

開発ツール

Advanced automotive EEPROM features additional lockable & identification page

On both SPI and I2C bus Advanced Automotive products provides enhanced data protection. With a specific set of instructions read/write/lock you can store sensitive data like traceability, serial number, customer unique ID…

When you don’t need any more to lock the information you can cancel it and it frees space for more data.

Click here to see our portfolio of EEPROMs carrying this feature