この手書き文字認識デモは数字を含む文字を識別できます。 このデモの一般的なユース・ケースはスマートウォッチで、特定のコマンド(チャット、通話、メールなど)の作成やテキスト・メッセージの高速入力が可能になります。 また、スマート機器との対話方法として使用することもできます。

アプローチ

この手書き文字認識デモは、STM32L562E-DKディスカバリ・キットに搭載された小型タッチスクリーン(スマートウォッチ)で、手書きの文字や数字を認識します。

  • タッチスクリーンを画像としてキャプチャし、ニューラル・ネットワーク(NN)で分類します。
  • 各文字を特定のコマンドの構成要素として認識します。
  • このデモは、STM32L562E-DKディスカバリ・キットで各文字のNN推論時間に基づいて動作します。


モデルは STM32 Model Zooのおかげで再トレーニングが可能です。

センサ

このデモでは、ユーザの入力としてタッチスクリーンを使用します。
Model zooを使用してカメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード: B-CAMS-OMV)をテストできます。

データ

データセット
STM32 Model zooでは、モデルは EMNISTデータセットのサブセット・バージョンで学習されています。
この実験では、EMNIST ByClassデータセットのMatLabバージョンから数字クラス[0;9]と大文字英字[A-Z]のみを使用しました。
また、STボードのタッチスクリーンでキャプチャした画像でデータセットを拡充しました。

データフォーマット
データセットは以下の要素で構成されています。
  • A~Zの大文字英字
  • 0~9の数字

データセットには、バランスの取れた36クラスで編成された28 x 28ピクセルのグレースケール画像が含まれています。

結果

モデルST MNIST
入力サイズ28 x 28 x 1
メモリ・フットプリント:
浮動小数点モデル:
使用Flashメモリ: 38KB(重みデータ)
使用RAM: 30KB(アクティベーション・バッファ)
量子化モデル:
使用Flashメモリ: 10KB(重みデータ)
使用RAM: 14KB(アクティベーション・バッファ)
精度:
浮動小数点モデル: 93.48%
量子化モデル: 93.39%
性能(STM32L562E @ 110MHz使用時)
浮動小数点モデル:
推論時間: 83ms
フレームレート: 12fps
量子化モデル:
推論時間: 29ms
フレームレート: 34fps

use-case-stm32cube-ai-handwriting-confusion-matrix use-case-stm32cube-ai-handwriting-confusion-matrix use-case-stm32cube-ai-handwriting-confusion-matrix

混同行列

モデル・リポジトリ
ST Edge AI Model Zoo
ST Edge AI Model Zoo
コード最適化ツール
STM32Cube.AI
STM32Cube.AI
リソース

モデル・リポジトリ ST Edge AI Model Zoo

リファレンスAIモデル群は、付属の実装スクリプトを使用してSTの機器上で動作するよう最適化されています。Model zooはAIの機能を組込みアプリケーションへ追加するための価値あるリソースです。

ST Edge AI Model Zoo ST Edge AI Model Zoo ST Edge AI Model Zoo

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

STM32Cube.AI STM32Cube.AI STM32Cube.AI

対応製品 STM32L4、L5、U5、H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32L4、L5、U5、H7シリーズ STM32L4、L5、U5、H7シリーズ STM32L4、L5、U5、H7シリーズ
おすすめ情報

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム | スマート・ビルディング

Familiar Face Identificationを用いてスマート・ホームをパーソナライズする方法

STM32N6に組み込まれたembedUR社のオンデバイス顔認証と簡単なモバイル登録

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | スマート・ホーム | ウェアラブル機器 | マイクロフォン | 加速度センサ | チュートリアル

エッジでのリアルタイムのビジョン、モーション、音声を実現するハンドヘルド開発プラットフォーム

NPUアクセラレーションによるオンデバイス組み込みAI向けのSTM32N6ベースのオールインワン・プラットフォーム

産業機器 | スマート・シティ | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム

id3社の顔識別アルゴリズムと生体検出を用いたセキュアな入退室システム

RGBカメラとToF測距センサによるエッジ処理は、STM32N6マイクロコントローラによるアクセス制御の迅速かつセキュアななりすまし防止を実現します。