AIアシスタントのようなハンドヘルド・スマート・デバイスは、スマートフォンやクラウド・バックエンドから、瞬時の応答、プライバシー、省電力が最も重要な日用品(家電、キオスク、ウェアラブル機器、機械)に移行しています。こうした流れに対応するには、カスタム・ハードウェアを開発したり、複雑なLinuxスタックを構築したりすることなく、新しいアシスタントの動作(今日は検出器を試し、明日はジェスチャや音声を追加する)の試作開発と反復を素早く行う方法が必要です。

スマート・ストア・アプリケーションの原理 スマート・ストア・アプリケーションの原理 スマート・ストア・アプリケーションの原理

アプローチ

目標は、開発チームが外部アドオンやクラウドに依存することなく、真にマルチモーダルなAIアシスタントを構築できるように、ビジョン、オーディオ、モーション・センシングを1枚のSTM32N6ボードに統合した、オープンですぐにプログラム可能な開発プラットフォームを提供することです。グローバル・シャッタ・カメラ、オンセンサ処理機能を備えた慣性測定ユニット(IMU)、マイク/オーディオ・パス、タッチスクリーンUI、およびWi-Fiを統合することで、開発者は視覚検出器からジェスチャ制御、音声対話まで、同じハードウェアとファームウェア・ベースを使用して素早く実験と反復を行うことが可能になります。

顔識別によるアクセス制御 顔識別によるアクセス制御 顔識別によるアクセス制御

これらの機能は、即時性、機密性、エネルギー効率に優れた相互作用が不可欠な現実世界の幅広い展開を実現します。

スマート・ストア・アプリケーションの原理 スマート・ストア・アプリケーションの原理 スマート・ストア・アプリケーションの原理

アプリケーションの概要

コンパクトなオンデバイス・パイプラインは、生のセンサ信号をSTM32N6プラットフォーム上のリアルタイムのアシスタント・アクションに変換し、データをローカルに保ちながら遅延を予測可能な範囲に抑えることで、スムーズなユーザ体験(UX)を実現します。

顔識別によるアクセス制御 顔識別によるアクセス制御 顔識別によるアクセス制御

1 - キャプチャ

カメラ、IMU、マイクがエッジでのマルチモーダル処理のために、ビジョン、モーション、およびオーディオの同期ストリームを収集します。

2 - 前処理

内部イメージ・シグナル・プロセッサ(DCMIPP)がネットワーク入力に合わせてフレームをサイズ変更/クロップすると同時に、インテリジェント・センサ処理ユニット(ISPU)が推論のためにモーション特徴とオーディオ・パス・フレーム・サンプルを抽出します。

3 - 推論

STM32Cube.AIでコンパイルされた量子化モデルを、Neural-ARTニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)上で実行します。YOLOのデコードなどの軽量な後処理はCortex-M55が実行します。

4 - 判断とUX

結果に基づいて、オンデバイス・アクション、480 x 480タッチスクリーンへのUIオーバーレイの表示、オプションのWi-Fiイベント発行を実行します。クラウド通信は不要です。

5 - 反復と展開

STM32ツールチェーンを使用して、モデルとクラスを更新し、署名付き画像をFlashメモリに書き込み、同じアプリケーションをターゲット・ハードウェアにスケーリングします。

センサ

  • 高速移動する物体を歪みなく鮮明に撮影するVD55G1 800 x 700グローバル・シャッタ・カメラ
  • メイン・プロセッサを起動させることなく、超低消費電力のジェスチャ / アクティビティ認識(タップ操作や動作の検出)を可能にする、インテリジェント・センサ処理ユニット(ISPU)を内蔵したLSM6DSO16IS
  • 方位認識アプリに方位情報を提供するLIS2MDL地磁気センサ
  • 音声 / イベント検出によりインタラクティブなUXを実現するオンデバイスデジタル・マイク(MP34DT06JTR) + コーデック

リソース

ハードウェア仕様、クイック・スタート・ガイド、フラッシュ手順、サンプル・アプリ、モデル展開手順など、試作開発と製品化を加速させる幅広い開発者向けリソースが、AIアシスタントWikiページに用意されています。

執筆者:Seeed社およびSTマイクロエレクトロニクス | 最終更新日:2025年10月

最適化ツール

STM32Cube.AI

STM32Cube.AI

最適製品

STM32N6シリーズ

最適製品

リソース

STM32Cube.AIで最適化

STM32Cubeの無料の拡張パッケージX-CUBE-AIを使用すると、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルなどの学習済みAIアルゴリズムを、STM32用の最適化されたCコードに自動変換できます。

STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化

STM32N6シリーズに最適

Arm® Cortex®‑Mプロセッサをベースとする32bit汎用マイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | ビデオ | 産業機器 | マイクロフォン | 採用事例 | 農業

播種の精度を高め、すべての種子を無駄なく活かす方法

ROJ社のVision4Seedingは、組み込みAIによって高精度な播種(はしゅ:種まき)を実現します。STM32N6が、クラウドを使用せずに、すべての播種の抜けや重複をリアルタイムで検出します。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去