CATEGORIES

Current Sense Amplifiers - Products

電流センス・アンプ

電流センス・アンプは、その入力に接続した負荷を流れる電流に比例したアナログ電圧を出力する差動アンプです。

電流センス・アンプ・ソリューションは、重要な安全機能と保護機能をシステム設計にもたらします。電源回路を流れる電流を測定し、過熱や短絡を防止します。効率の良い電力監視と環境影響の最小限化を目的としたエネルギー計測においても、電流センシングは不可欠な技術です。

電流センシング

主な機能:

STの電流センス・アンプICの製品ポートフォリオは、主に以下のような特徴を備え、堅牢性およびアプリケーションの安全性を確保しています。

  • -20V~+100Vの範囲の電圧ライン監視
  • 双方向または片方向の電流測定
  • 開発期間短縮および部品点数削減のためのソリューション
    • EMIフィルタ内蔵
    • ピンを使用して選択可能なゲイン
    • シャットダウン機能
  • 外付け保護回路を必要としない堅牢なデバイス
  • 車載グレード認定済み

 

10年間の長期製品供給保証

高耐圧

電気自動車のバッテリのような高電力システムでは、高い電圧範囲に対する許容度と、負電圧を扱う保護メカニズムが不可欠です。STの電流センス・アンプは、外部に保護部品を追加することなく高電圧アプリケーションで動作できるため、最終的な回路構成を簡素化することができます。

高精度

高精度の電流センス・アンプを使用することにより、最小限の誤差でシャント抵抗両端のわずかな電圧降下を測定することができます。測定による電力損失を最小限にするため、シャント抵抗値を小さくする必要があります。きわめて正確な電流測定が可能な高精度電流センス・アンプにより、優れた電力効率熱性能が得られます。

電流センス・アンプIC一覧


電流センス・アンプの主なメリット

回路設計において、電流センス・アンプには以下のメリットがあります。

  • 数ミリ・アンペアから数百アンペアの電流を測定可能
  • 電源トポロジなどにおいて電流をリアルタイムで測定可能
  • 内蔵された抵抗で適正に固定ゲインが構成されており、高精度な電流測定が可能
  • 内蔵されたゲイン抵抗により、PCBの小型化が可能
  • 動作電源電圧をはるかに超える高いコモン・モード入力電圧に対する耐量

電流センス・アンプの動作

電流センス・アンプ回路
回路例

電流センス・アンプの動作原理は、オームの法則に基づいています。電流センス・アンプの入力側にあるシャント抵抗(Rshunt)に負荷電流が流れると、その両端に電圧降下VSENSEが発生します。測定による電力消費を抑制するために、この電圧は基本的に小さい値にします。

VSENSEはその後、電流センス・アンプ内部の計装アンプで増幅されます。得られる出力電圧(VOUT)は負荷電流に比例します。この電圧をADC(A/Dコンバータ)で処理します。

電流センス・アンプの主な種類

ハイサイド / ローサイド電流センス・アンプ回路
回路例

ハイサイド・アンプ

電源と負荷の間で電流を測定します。入力ピンには、電源電圧よりはるかに高いDC電圧が印加されることがあります。

メリット
  • 対グランド短絡の検出
  • グランド障害に対する高い耐性
  • 電源供給側から電流を直接監視
課題
  • 高い入力コモン・モード電圧
  • 入力コモン・モード電圧の高速な変動への対応

ローサイド・アンプ

負荷とグランドの間で電流を測定します。入力ピンにはグランド・レベルに近い電圧を印加します。

メリット
  • シンプルな実装が可能
  • コスト効率に優れたソリューション
  • VICM(入力コモン・モード電圧)が GND(0V)に近い値
課題
  • 対グランド短絡の検出が困難
  • 複数出力の電源への対応(すべての電流がGNDラインを共用)
  • 負荷から見たグランド電圧が変動する可能性

双方向 / 片方向

アプリケーションによっては、電流が双方向に負荷を流れることがあります。この例として、Hブリッジ・トポロジによるモータ制御アプリケーションがあります。この場合、電流センス・アンプには、追加のピンとしてVREFが必要となります。VREFピンにより、電源範囲の任意の電圧を設計段階で出力基準電圧として設定することができます。基準電圧を1つの電圧レールに設定することで、双方向アンプを片方向電流センス・アンプとして使用できます。

設計に適した電流センス・アンプの選択方法

  1. 設計に必要な構成の明確化

    ハイサイド設定: アプリケーションで必要な最大コモン・モード電圧(VICM)とそのアプリケーションの電源電圧(VCC)に応じて、電流センス・アンプを選択します。

    ローサイド設定: 0Vに近いコモン・モード電圧で動作できる電流センス・アンプを選択します。
    オペアンプを使用して、4つの外部抵抗器を追加しゲインを設定することもできます。ただしこの場合にはPCBのサイズが大きくなり、精度も低下します。

  2. 電流の方向の確認

    必要な構成の明確化と、電流検出を双方向とするか片方向とするかを選択するため、アプリケーションで電流を双方向に流す必要があるかどうかを確認します。

  3. 正確な測定が必要な場合の措置

    アプリケーションに関連するいくつかのパラメータを考慮する必要があります。測定する電流範囲と使用するシャント抵抗によっては、シャント抵抗両端の電圧降下がきわめて小さくなります(数百µV)。高精度を実現するには、オフセットとゲイン精度に関連する誤差を検討することが重要です。

電流センス・アンプ
クイック・リファレンス・ガイド

Low- and high-side current sense amplifiers for automotive and industrial applications

STMicroelectronics offers a comprehensive portfolio of current sense amplifiers designed for high accuracy, robustness, and wide operating conditions in automotive, industrial, and telecom applications.

High-voltage, bidirectional current sense amplifiers

Able to sense very low drop voltages as low as 10 mV, our TSC2010 (20 V/V Gain)TSC2011 (60 V/V) and TSC2012 (100 V/V) high-voltage bidirectional current sense amplifiers can sense the current thanks to a shunt resistor over a wide range of common mode voltages from –20 to + 70 V, regardless of the supply voltage. The TSC2010HTSC2011H and TSC2012H are also available with extended temperature range (-40 to 150 °C); the STEVAL-AETKT1V2 kit can be used to evaluate the devices.

The TSC2020TSC2021, and TSC2022 enables precision current sensing via a shunt resistor across a wide common-mode voltage range up to 100 V. These devices feature fixed gain options of 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V, supporting bidirectional sensing with very low drop voltages. AEC-Q100 qualified and available in SO-8 and MiniSO-8 packages, they are ideal for current monitoring, overcurrent protection, and feedback loops. The STEVAL-AETKT4V1 evaluation kit facilitates design integration.

Zero-drift current sense amplifiers

Based on a zero-drift architecture that delivers high performance for precision current sensing, the TSC210 / TSC211 / TSC212 / TSC213 / TSC214 / TSC215 feature exceptional precision and low offset while offering different gain. They can operate over a broad supply voltage range, from 2.7 to 26 V, and support temperatures ranging from -40 to 125 °C, making them ideal for industrial and automotive applications.  The STEVAL-AETKT2V1 evaluation board supports engineers in their design.

Current sense amplifiers with integrated comparator and reference

Current sense amplifiers with integrated comparator and referenceThe TSC200TSC201, and TSC202 provide analog voltage output with integrated open-drain comparators featuring output latches and a 0.6 V internal voltage reference. These AEC-Q100 qualified amplifiers support common-mode voltages from -20 V to +80 V and offer gains of 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V respectively, making them well-suited for overcurrent protection and system monitoring. To support developers in their designs, the STEVAL-AETKT3V1 evaluation kit is available

High-precision current sense amplifier with enhanced PWM rejection

The TSC240 is a high-side and low-side bidirectional zero-drift current sense amplifier designed for accurate current measurement with enhanced PWM noise rejection. It supports sensing current through a shunt resistor across a wide common-mode voltage range from –4 V to +100 V, independent of the supply voltage. Featuring a fixed gain of 20 V/V, the TSC240 detects very low voltage drops while minimizing measurement errors.

Operating over a broad supply voltage range of 2.7 to 5.5 V and an industrial temperature range of –40 to +125 °C, this amplifier is ideal for precision current measurement, overcurrent protection, current monitoring, and feedback control applications. Its key features include excellent DC common-mode rejection ratio (132 dB), low gain error (0.20% max), minimal offset voltage (±20 µV max), and low quiescent current (2.4 mA max). Available in SO8 and TSSOP8 packages, the TSC240 is well-suited for motor controls, solenoid and valve controls, power management, industrial process control, and telecom equipment.

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

Thermal-electrical Simulators for Components Test

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

Choose design tool:

パワー・マネージメント設計センター

Power Supply Design Tool Test

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
Choose type:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
Choose type:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
Choose design tool:

Thermal-electrical Simulators for Components Test

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

PCB Thermal Simulator

Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
Powerful server-side engine for rendering and simulation.
Thermal results shown graphically via 2D table.

Thermal-electrical Simulators for Components Test

AC Switches Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Rectifier Diodes Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
Choose design tool:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
Choose design tool:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力