CATEGORIES

レール・ツー・レール・オペアンプ

STは、異なる動作電源電圧範囲に対応したさまざまな製品シリーズを含むレール・ツー・レール・オペアンプの製品ポートフォリオを提供しています。消費電力とゲイン帯域幅のさまざまな組合せや、適切な精度に合わせた最高の性能を実現することが可能です。

レール・ツー・レール・オペアンプは、低電圧かつフル・ダイナミック・レンジの出力が必要とされるアプリケーションに最適です。

アプリケーション

シグナルコンディショニング
産業用および車載用のシグナル・コンディショニング
フォトダイオード
ローサイド/ハイサイド電流センス・アンプ
バッファ
A/Dコンバータ入力バッファ

製品タイプ

TSZゼロ・ドリフト、TSV7広帯域幅、TSB5TSB7 36Vモデルを含む、新しいSTシリーズのアンプは、優れた性能かつ高い信頼性を提供します。TSZゼロ・ドリフト・アンプは、非常に高い精度と優れた安定性を提供し、高精度が必要なアプリケーションに最適です。TSV7広帯域幅アンプは、高速かつ優れた応答性を備えており、高周波信号処理に適しています。

さらに、TSB5およびTSB7 36Vアンプは、高い信頼性と高電圧動作を実現しており、産業用および車載用アプリケーションに適しています。これらのアンプが提供する技術革新により、要件の厳しいアプリケーションに順応することを可能とします。

メリット

これらのシリーズに共通する特徴は、レール・ツー・レール機能で、以下を提供します。

  • 優れた柔軟性を実現
  • アンプは電源電圧範囲全体にわたり効率的に動作し、最大の信号振幅と優れたダイナミック・レンジを実現

これにより高い汎用性、精密計装から高速なデータ取得、堅牢な産業用システムまで、幅広いアプリケーションに対応します。
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
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計