製品概要
概要
TSZ901は、入力オフセット電圧に対して温度ドリフトの影響を低減した、超高精度のシングル・ゼロドリフト・オペアンプです。
TSZ901シリーズは、10MHzの広いゲイン帯域幅積を持ち、レール・ツー・レール入出力、高いスルー・レートを備え、5V動作時での消費電流はわずか1.5mA(5V入力時)での動作が可能です。
さらに、超低入力バイアス電流も特徴としています。そのため、TSZ901は、高精度のセンサ・インタフェースに最適な製品です。
-
機能一覧
- AEC-Q100車載規格準拠
- 高精度と安定性:オフセット電圧
- 最大5μV(25℃)
- 全温度範囲で最大8μV(-40℃~+125℃)
- レール・ツー・レール入出力
- 電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低消費電力:5V動作時最大1.5mA
- ゲイン帯域幅積:10MHz
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- メリット
- キャリブレーションせずに高精度を実現
- 温度変化の影響をほとんど受けずに高精度を維持
Featured Videos
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSZ901ILT | Active 交換品交換品 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2021-05-18T00:00:00.000+02:00 | |
| TSZ901IYLT | Active 交換品交換品 | SOT23-5L | Automotive | Ecopack3 | 10 | 2021-05-18T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Grade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||
| TSZ901ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
| TSZ901IYLT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSZ901ILT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSZ901IYLT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。