MySTに保存する

48V~12V DC-DCコンバータ

DC-DCコンバータは、マイルド・ハイブリッド自動車のシステム全体において欠かせないユニットです。通常、降圧モードで使用され、48Vスタータ・ジェネレータによって生成された電力を12Vシステムに供給します。車両の始動や自動運転機能といった特定の状況下では、昇圧モードで使用されることもあります。後者の構成では、双方向コンバータとして動作します。

製品とソリューション

Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ

Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびStellar Gシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化に対応するために設計されました。これに対して、Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに応えることを目的としています。

シリーズは、いずれも充実したI/Oとペリフェラルを実装しており、最新の自動車ECUソリューションに最適です。Stellar P & G製品ラインには、STのPCMテクノロジーに基づいて構築されたxMemoryが内蔵され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供します。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに余裕を持って対応できる容量を備えているのです。

車載用STripFET F8

先進のSTripFET F8テクノロジーは、出力容量を確実に低減します。これによってドレイン・ソース間の電圧スパイクが減り、充放電サイクルのエネルギー損失が低減されます。この新しい低電圧MOSFETシリーズでは、ボディドレイン・ダイオードが強化され、スイッチング時のソフト・リカバリ特性が改善したことで、電磁干渉がさらに抑えられます。これらの性能向上により、EMC要件を満たすことが容易になり、各種低電圧車載アプリケーションに関連するコンプライアンス検証プロセスが簡素化されます。