Loading spinner
MySTに保存する

業務用空調設備(HVAC)

業務用HVAC(冷暖房空調設備)システムは、ファンやコンプレッサを駆動する多数のモータ制御サブシステムとさまざまな環境センサで構成されています。 狭い空間向けのシンプルなシステムから、小売店や飲食店などの広い空間において、複数の屋内空調ユニットを管理する外部ユニットを備えた複雑な相互接続システムまで、さまざまな種類のシステムがあります。

主な課題

HVACシステムは、インフラストラクチャ・エネルギー消費の最大部分を占めるため、エネルギーの効率性はきわめて重要になります。

業務用HVACシステムは、パワー・ステージで高効率の可変周波数ドライブ(VFD)を使用してブラシレスDCモータ(BLDC)を駆動します。通常これは、3つのペアのハイパワー・スイッチで構成される3相ブリッジをベースにしたインバータ設計と、関連する制御回路によって実現します。

商用ビルのHVAC機器のタイプと電力レベルは、さまざまなレイアウトや使用条件、ならびに使用可能な機器や配電システムに応じて異なります。効果的なHVACシステムには、最適化された高効率のパワー・ステージと、より小型かつコスト効率の高いシステム設計を可能にする高度な統合が必要になります。

また、居住者の快適性と操作性において、HVACシステム制御を最適化するためには、包括的なセンサ・フィードバックが重要です。

製品 & ソリューション

モータ制御サブシステム向けには、STM32マイクロコントローラおよびマイクロプロセッサに広範なMCライブラリが付属しているため、設計者は優れたコンセプトやソリューションをより迅速に構築できるようになります。

STは、幅広いモータ制御向けのソリューションを提供しており、IGBTおよびパワーMOSFETや、パワー・マネージメント用の集積型パワー・モジュールも含まれています。

また、STの最新SiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFETと最適化されたゲート・ドライバを組み合わせることで、電力変換においてきわめて高い効率性を実現します。

組込みモジュールについては、新しいSLLIMM™インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)とプラスチック製ACEPACK™パワー・モジュールにより、数十kWのスケーラブルかつ高効率なパワー・ステージを実現可能です。