MySTに保存する

デジタル・クラスタ

従来のアナログ・インスツルメント・クラスタは、表示できる情報の量に限りがあります。また、カスタマイズするために物理的な変更が必要となるため、コスト効率とロジスティクスの面でサプライ・チェーンが複雑化します。このような課題に対し、さまざまな情報を簡単に表示し、重要なデータをハイライトして、快適かつ安全なドライビングを実現するデジタル・クラスタが普及しています。デジタル・クラスタは、ソフトウェアの設定のみでさまざまな車種やブランドに応じた表示のカスタマイズが可能です。

製品&ソリューション

STは、小型2輪用2Dコックピットから携帯電話接続機能を搭載したフルHDクラスタまで、デジタル・クラスタ・システムの設計に必要な幅広いICを提供しています。STは、デジタル・クラスタ・システムの中核をなす車載用インフォテインメントSoC(システム・オン・チップ)「Accordo」を提供しています。包括的な開発エコシステムを備え、拡張性に優れたSoCソリューションとして、設計コストの削減と開発期間の短縮に貢献します。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STEVAL-0606YADJ

      量産中

      3.3 V/6 A automotive step down DC-DC converter (VIN up to 6 V) based on the DCP0606Y

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-0606YADJ
      量産中

      3.3 V/6 A automotive step down DC-DC converter (VIN up to 6 V) based on the DCP0606Y