概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
Tools and Software
主要製品
Get Started

照明は世界の消費電力の約10%を占めているため、継続的に光源の効率を高めて世界全体の炭素排出抑制を促進することは、早急な解決が必要不可欠な課題です。発光ダイオード(LED)は優れたエネルギー効率と長寿命により、この世界的な目標に大きく貢献できます。

街灯やビル・オートメーションなどで先進的な照明制御技術と組み合わせると、住宅の所有者や地域社会、ひいては地球全体のために、省エネルギー化をさらに推し進めることができます。

Energy Starプログラム(米国EPA)、Energy Savings Trust(EST)、Consortium for Energy Efficiency(CEE)など、この世界的な省エネルギー化への取組みを後押しし、方向付けるさまざまなプログラムや構想が世界各地で展開されています。

STは、パワーMOSFETとダイオード、特定アプリケーション向けアナログ(ASSP)IC、8bitマイクロコントローラSTM8と32bitマイクロコントローラSTM32などの幅広い製品ポートフォリオを提供し、より効率的かつ安全で寿命の長い照明ソリューションの設計を支援しています。

 

LED PoE照明
LED PoE照明
PoE(Power over Ethernet)は、RJ-45ケーブルで受電機器 (PD)に給電しながらデータを...
続きを読む
LEDモジュール
LEDモジュール
方向指示器、ヘッドライト、テールランプなどの車載用エクステリア照明システム...
続きを読む
LED一般照明
LED一般照明
LEDランプ/電球は、レトロフィット電球、ハイベイ照明、非常用照明など...
続きを読む
LED街路照明
LED街路照明
街路照明設備は、大量のエネルギーを消費する初歩的な照明から、各種サービス...
続きを読む

推奨製品

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      AN5316
      35 W wide input range flyback converter using HVLED001B quasi resonant Flyback controller and STF10LN80K5
      1.0
      2.8 MB
      PDF
      AN5335
      35W transition-mode flyback converter with ultra-low THD based on HVLED007
      1.2
      3.36 MB
      PDF
      AN5274
      EVALKITSTKNX user guide and performances report
      2.0
      12.79 MB
      PDF
      AN5264
      EVL400W-EUPL7 400W SMPS demonstration board
      2.0
      6.03 MB
      PDF
      AN5351
      EVL80WLED-STCH03: 80W-1A primary side current loop control LED driver with STCH03 for street lighting applications
      1.0
      6.21 MB
      PDF
      AN5420
      L99LD20 and L99LD21 Application Design Guidelines
      1.0
      482.24 KB
      PDF
      AN5316

      35 W wide input range flyback converter using HVLED001B quasi resonant Flyback controller and STF10LN80K5

      AN5335

      35W transition-mode flyback converter with ultra-low THD based on HVLED007

      AN5274

      EVALKITSTKNX user guide and performances report

      AN5264

      EVL400W-EUPL7 400W SMPS demonstration board

      AN5351

      EVL80WLED-STCH03: 80W-1A primary side current loop control LED driver with STCH03 for street lighting applications

      AN5420

      L99LD20 and L99LD21 Application Design Guidelines

サポート & フィードバック