概要
ソリューション
HW評価ツール
リソース
ツール & ソフトウェア
主要製品
Get Started

調光器は、ユーザが周囲の照明レベルを調整することを可能にし、快適さの向上やエネルギー消費量の削減に役立ちます。調光器は、手動操作用の簡単なつまみを備えているものやリモコンで操作できるものがあり、建物の照明制御システムに組み込まれている場合もあります。

STは、DIAC、トライアック、IGBTなどの各種パワー・ディスクリート製品や、STM32マイクロコントローラ、ワイヤレス通信ソリューション、近接/ジェスチャ・センサ・ソリューションの提供により、高効率の調光器の設計をサポートしています。

 

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      AN2590
      20 W dimmable CFL ballast solution
      1.2
      827.72 KB
      PDF
      AN2771
      2x58 W/T8 or 2x36 W/T8 ballast demonstration board driven by L6585D
      1.1
      957.08 KB
      PDF
      AN2838
      35 W wide-range high power factor flyback converter evaluation board using the L6562A
      2.0
      1.32 MB
      PDF
      AN5335
      35W transition-mode flyback converter with ultra-low THD based on HVLED007
      1.2
      3.36 MB
      PDF
      AN2835
      70 W HID lamp ballast based on the L6569, L6385E and L6562A
      1.2
      791.13 KB
      PDF
      AN5274
      EVALKITSTKNX user guide and performances report
      2.0
      12.79 MB
      PDF
      AN4363
      How to select the Triac, ACS, or ACST that fits your application
      2.1
      361.44 KB
      PDF
      AN392
      Microcontrollers and TRIAC-based dimmers
      2.3
      132.78 KB
      PDF
      AN2703
      Parameter list for SCRs, TRIACs, AC switches, and DIACS
      2.6
      98.99 KB
      PDF
      AN303
      Thyristors and TRIACs: latching current
      3.4
      164.96 KB
      PDF
      AN2590

      20 W dimmable CFL ballast solution

      AN2771

      2x58 W/T8 or 2x36 W/T8 ballast demonstration board driven by L6585D

      AN2838

      35 W wide-range high power factor flyback converter evaluation board using the L6562A

      AN5335

      35W transition-mode flyback converter with ultra-low THD based on HVLED007

      AN2835

      70 W HID lamp ballast based on the L6569, L6385E and L6562A

      AN5274

      EVALKITSTKNX user guide and performances report

      AN4363

      How to select the Triac, ACS, or ACST that fits your application

      AN392

      Microcontrollers and TRIAC-based dimmers

      AN2703

      Parameter list for SCRs, TRIACs, AC switches, and DIACS

      AN303

      Thyristors and TRIACs: latching current

    • 概要 Version Size Action
      UM1908
      STEVAL-ILD004V2: leading-edge dimmer
      1.2
      1.23 MB
      PDF
      UM1908

      STEVAL-ILD004V2: leading-edge dimmer

Presentations & Training Material

    • 概要 Version Size Action
      X-NUCLEO-6180XA1 Quick start guide 3.0.0
      1.3 MB
      PDF

      X-NUCLEO-6180XA1 Quick start guide

サポート &フィードバック