MySTに保存する

バッテリ・バックアップ

バッテリ・バックアップ・ユニット(BBU)は、主電源の停電または電圧低下時にコンピュータおよび周辺機器に電源を供給します。DC-DCバッテリ・バックアップ・ユニットは、データ・センターにおける壊滅的なデータ損失を防ぐためにきわめて重要なシステムです。停電時にファクトリ・オートメーション・プロセスの安全なシャットダウンが可能です。BBUは一般的に、1kW~4kWまでの電力を供給できます。

主な課題

優れたパワー・マネージメントと包括的なステータス・モニタリングは、競争力のあるBBUを設計する上できわめて重要です。BBUは、一般的に重量とサイズに課題がありますが、設計とコンポーネントを熟慮することで電力密度を向上させ、小型化できます。

パワー・グリッドのメンテナンス作業や悪天候により、頻繁に停電が発生する可能性があります。そのため、BBUシステムは高速充電を実現し、必要に応じてバッテリが利用可能なすべての電力を供給できるようにします。消費電力を最小化する高効率のシステムにより、バックアップ期間の拡張も可能です。

BBUは、重大なイベント時に介入できるように、センシングおよびフィードバック回路からの包括的なリアルタイム・データを必要とします。さらに、適切なシステム管理のために、リモート・ステータスと警告のフィードバックをコントロール・センターに提供できなければなりません。BBUで実装される保護機能は、主電源の不規則性に耐え、堅牢な継続性を確保できるように、通常の基準を大きく上回る必要があります。

製品 & ソリューション

STは、BBU向けに、幅広い汎用32bitマイクロコントローラSTM32ファミリや、パワーMOSFET、IGBT、SiCデバイスによる高性能のパワー・マネージメントなど、包括的なソリューションを提供します。

また、アナログ・およびセンシング・ソリューション、多数のリファレンス回路、設計、および開発ツールを幅広く提供し、コンセプトと設計の生産性向上に貢献します。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      Tool Type
      Supplier
      Sort by: part number

      STEVAL-DCAC1KCB

      Active

      1500 VA, 48 Vdc to 230 Vac, DC-AC converter for UPS

      STM32G474RE 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-DCAC1KCB
      Active

      1500 VA, 48 Vdc to 230 Vac, DC-AC converter for UPS