MySTに保存する

コンパニオン・ロボット - 関節ユニット

コンパニオン・ロボットのアームの動きは、ジェスチャ、指差し、人に手を差し伸べるなど、表現やさりげないやり取りのために使用されます。これらのアームは子供や高齢者の近くで動作するため、アクチュエーションは低荷重、スムーズ、静粛で、接触時の安全性も確保されています。力を抑えるとともに、電流ループによって接触を検出することで、接触した場合もアームは力を逃がします。ハンド部分を人の健康状態の監視に使用することも可能です。

コンパニオン・ロボットの構成例

ブロック 機能 STデバイス
モータ制御マイコン アームのジェスチャおよび手を伸ばす動作の制御 STM32G4、STM32C0
モータ・ドライバ 小型関節モータの駆動 STSPIN、STDRIVE
位置検出 スムーズな動きのための関節角度の追跡 磁気式位置センサ、エンコーダ
その他の検出 触覚、温度、動き 圧力センサ、STTS22H、ISM330DHCX
バイオセンシング 心拍数、心拍変動、心電図(ECG)、血中酸素飽和度の検出 ST1VAFE3BX、ST1VAFE6AX
頭、眼、首 / 肩の関節 頭や眼の動きの制御、360°回転対応、ハイブリッド回転関節 ​ 小型モータ・ドライバ、ワイヤレス・データ・リンクを実現するST60A2